Σύστημα επαλήθευσης TASS Χιούστον, όλα είναι εντάξει!

TASS. Ο νέος τρόπος επικύρωσης της τεχνολογίας σύσφιγξης.

Στο Rexroth Store

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΑΣ με το σύστημα Press-Fit από τη Bosch Rexroth

Το νέο σύστημα επαλήθευσης TASS (Torque Angle Slip Standard) της Bosch Rexroth είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος για την επαλήθευση κρίσιμων για την ασφάλεια συνδέσεων σύσφιγξης. Λόγω της διαδικασίας δοκιμών on-the-fly, η ποιότητα μπορεί να διασφαλιστεί απευθείας στο χώρο εργασίας. Με την ενσωμάτωση της επαλήθευσης του εργαλείου σύσφιγξης στη διαδικασία συναρμολόγησης, ελαχιστοποιείται ο χρόνος διακοπής λειτουργίας και εντοπίζονται πιθανές αποκλίσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας παραγωγής. Ξεκινήστε μια νέα εποχή στην τεχνολογία σύνδεσης με το TASS - το πλήρως αυτόματο σύστημα επαλήθευσης της Bosch Rexroth.

Η Bosch Rexroth προσφέρει έναν νέο τρόπο για να επικυρώσετε την τεχνολογία σύσφιγξης με το TASS σε σύντομους κύκλους και χωρίς να το αφαιρέσετε από το σύστημα. TASS σημαίνει Torque and Angle Slip Standard, οπότε η ονομασία υποδηλώνει ήδη ότι η ροπή και η γωνία περιστροφής δοκιμάζονται σε μία μόνο δοκιμή με χρήση μιας διαστατικής υλοποίησης. Το ίδιο το τεστ διαρκεί μόνο μερικά δευτερόλεπτα, και θα λάβετε άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με το αποτέλεσμα του τεστ.

Η αρχή λειτουργίας του TASS

  • Σε μια επαλήθευση TASS, ένας άξονας στρέψης κινείται με το εργαλείο σύσφιγξης, το οποίο αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη και συνεπή διαστασιολογική υλοποίηση.
  • Κατά την περιστροφή αυτού του άξονα στρέψης από το εργαλείο σύσφιγξης, ελέγχονται δύο τιμές ροπής, η γωνία περιστροφής μεταξύ των σταθερών στάσεων και η γραμμικότητα της καμπύλης ροπής.
  • Οι τιμές που προσδιορίζονται κατά την επαλήθευση στο εργοστάσιο κατασκευής συγκρίνονται με τις τιμές από τη βαθμονόμηση του συστήματος επαλήθευσης TASS και παρέχεται άμεση ανατροφοδότηση για το αποτέλεσμα της επαλήθευσης στο σύστημα ελέγχου του εργοστασίου.
Λειτουργική αρχή του TASS

Τα κυριότερα σημεία του συστήματος επαλήθευσης TASS

  • Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους: δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί η άτρακτος, καθώς η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και χωρίς σφάλματα
  • Ελαχιστοποίηση του κινδύνου κατά την αναπροσαρμογή του αισθητήρα, καθώς δεν είναι πλέον απαραίτητη η αφαίρεση της ατράκτου
  • Άμεση ανατροφοδότηση (IO/NIO) μέσω συνεχούς επαλήθευσης

  • Σαφής αντιμέτρηση: άμεση έναρξη των μέτρων στην περίπτωση NIO, η διαδικασία μπορεί να διεξάγεται όσο συχνά επιθυμείται
  • Γρήγορη επίλυση προβλημάτων δυνατή μέσω της αντιμέτρησης των τιμών σύσφιγξης σε σύντομο κύκλο (π.χ. καθημερινά)
  • Μείωση των επιθεωρήσεων ικανότητας μηχανής (MFU): με την παράταση των περιόδων μεταξύ των διαστημάτων MFU (συνήθως μία φορά το χρόνο), το κόστος μπορεί να μειωθεί περισσότερο από 50%

Η παλέτα των προϊόντων μας για το σύστημα επαλήθευσης TASS

Στοιχείο TASS

Στοιχείο TASS

  • που αποτελείται από το περίβλημα και τον άξονα στρέψης στο εσωτερικό
  • Οδοντώσεις Hirth για τη σύνδεση εναλλάξιμων εξαρτημάτων

Αναλώσιμα TASS

Ανταλλάξιμα εξαρτήματα

  • Τα εναλλάξιμα εξαρτήματα χρησιμεύουν ως σύνδεσμος στο σύστημα σύσφιγξης.
  • Ανταλλάξιμα εξαρτήματα με τυποποιημένα σπειρώματα και προφίλ σύνδεσης (εξωτερική εξάγωνη και εξάγωνη υποδοχή, Torx)

Ανταλλάξιμα κενά TASS

Ανταλλάξιμα κενά

  • Τα εναλλάξιμα τεμάχια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κατάλληλων προφίλ σύνδεσης με τη σωστή γεωμετρία σύσφιγξης για την εκάστοτε εφαρμογή.

Λογισμικό TASS

Λογισμικό TASS

  • Το λογισμικό εγκατάστασης TASS χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των τιμών των παραμέτρων που αφορούν το σύστημα.
  • Με το λογισμικό TASS Setup είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση στις καμπύλες σύσφιγξης και στα δεδομένα παραμέτρων.

Μάθετε περισσότερα για το σύστημα επαλήθευσης TASS

Η φυσική πίσω από το TASS

1. Το στοιχείο TASS αποτελείται από ένα σταθερό περίβλημα (1)

2. και ένα κινητό άξονα στρέψης (2)

3. Η αύξηση της ροπής μέχρι το σημείο M1(3) προκύπτει από την υπέρβαση της προφόρτισης στον άξονα στρέψης.

4. Αφού φθάσει στο σημείο M1 (που αντιστοιχεί στην προφόρτιση του άξονα στρέψης), ο άξονας στρέψης στρέφεται μεταξύ των δύο επιφανειών στάσης στο στοιχείο TASS. Αυτή η περιοχή W3 (4) αντιστοιχεί σε γωνία στρέψης 12° και χαρακτηρίζεται από γραμμική αύξηση της ροπής.

5. Στο σημείο Μ2 (5), ο άξονας στρέψης στηρίζεται στη δεύτερη επιφάνεια φραγής. Στην περαιτέρω πορεία, το περίβλημα του στοιχείου TASS συστρέφεται. Η καμπύλη ροπής είναι σημαντικά πιο απότομη.

6. Η δοκιμή ολοκληρώνεται τη στιγμή M3 (6) σημαντικά πάνω από M2.

7. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων στα σημεία M1 και M2 καθώς και σε μια ελεύθερα οριζόμενη καμπύλη περιβάλλουσας γύρω από την καμπύλη εντολής, ελέγχεται αν η δοκιμή είναι εντάξει.

Κατάλογος συστήματος επαλήθευσης TASS

Δείτε την πλήρη επισκόπηση του συστήματος επαλήθευσης TASS εδώ.

Περιλαμβάνεται στον κατάλογο:

  • Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αρχή επαλήθευσης TASS
  • Επισκόπηση των εξαρτημάτων και του λογισμικού
  • Πληροφορίες παραγγελίας για τα στοιχεία και τα αξεσουάρ του TASS
  • Σχέδια διαστάσεων και τεχνικά στοιχεία

Υποστήριξη του συστήματος επαλήθευσης TASS - πόροι