Το σύστημα μεταφορέα TS 1 εξοικονομεί χώρο λόγω της συμπαγούς κατασκευής του. Είναι ειδικά προσαρμοσμένο σε μικρά, ελαφριά προϊόντα και συναρμολογήσεις, τα οποία απαιτούν υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης και επαναληψιμότητα.
Η λύση μεταφορέα για συναρμολόγηση ακριβείας και γρήγορες διεργασίες.
Όσον αφορά την αποτελεσματική παραγωγή μικρών προϊόντων ή μονάδων, το σύστημα μεταφορέα Rexroth TS 1 αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Είναι ειδικά προσαρμοσμένο για την ακριβή συναρμολόγηση σύνθετων προϊόντων. Η ικανότητα ενσωμάτωσης στην προσυναρμολόγηση και την υποσυναρμολόγηση ενός συστήματος υψηλότερου επιπέδου είναι ένα από τα δυνατά του σημεία.
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Το σύστημα μεταφορέα TS 1 εξοικονομεί χώρο λόγω της συμπαγούς κατασκευής του. Είναι ειδικά προσαρμοσμένο σε μικρά, ελαφριά προϊόντα και συναρμολογήσεις, τα οποία απαιτούν υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης και επαναληψιμότητα.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Τα μικρά προϊόντα και οι ακριβείς διαδικασίες πρέπει να τοποθετούνται και να επαναλαμβάνονται με ακρίβεια, και αυτή ακριβώς είναι η σωστή εργασία για τη μονάδα τοποθέτησης TS 1. Διαφορετικοί τύποι παλετών κατεργαζόμενων τεμαχίων είτε από πλαστικό είτε από ανοξείδωτο χάλυβα συμπληρώνουν τη γκάμα των μονάδων ακριβείας που προσφέρει η Bosch Rexroth.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το TS 1 είναι κατάλληλο στους τομείς της ιατρικής τεχνολογίας (π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας, βηματοδότες), των ηλεκτρονικών (οδηγοί σκληρού δίσκου, ρυθμιστές, αισθητήρες), της μηχανικής ακριβείας (μικροκινητήρες, διακόπτες) και της οπτικής (φακοί επαφής). Μπορούν να δημιουργηθούν γραμμές συναρμολόγησης ακόμη και σε θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας και θαλάμους ελεγχόμενης υγρασίας.
Βασικά τεχνικά δεδομένα
| Βάρος παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: |
έως 3 kg |
| Μεγέθη παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
| Ποικιλίες παλετών κατεργαζόμενων τεμαχίων: | πλαστικό, πλαστικό/χάλυβας και αλουμίνιο |
| Μέσα μεταφορέα: | ιμάντας, οδοντωτός ιμάντας |
| Ταχύτητα μεταφορέα: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
| Υψηλή ακρίβεια επανάληψης: | ± 0,015 mm |
| Κατάλληλο για: | Θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας κατηγορίας 6 (EN ISO 14644-1), θαλάμους ελεγχόμενης υγρασίας (έως περίπου 1% σχετική υγρασία) |
| Ειδικά εξαρτήματα: | καμπύλες συσσώρευσης για σύντομους χρόνους παραγωγής, μονάδα τοποθέτησης για κορυφαία ακρίβεια επανάληψης και γρήγορη εναλλαγή παλετών κατεργαζόμενων τεμαχίων |
| Πληροφοριες παραγγελιας |