Greece Ελληνικά
Σύνολο παρελκομένων και ανταλλακτικών για βαλβίδες αναλογικές, υψηλής απόκρισης, σερβομηχανισμού, μεταγωγής και φυσιγγίου

Υδραυλικές βαλβίδες

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά για βαλβίδες αναλογικές, υψηλής απόκρισης, σερβομηχανισμού, μεταγωγής και φυσιγγίου

Κατάλογος προϊόντων

Υδραυλικές αναλογικές βαλβίδες, βαλβίδες υψηλής απόκρισης, σερβοβαλβίδες, βαλβίδα λογικής και βαλβίδες μεταγωγής

Η Bosch Rexroth είναι ο κορυφαίος προμηθευτής βιομηχανικών υδραυλικών συστημάτων με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο υδραυλικών βαλβίδων υψηλής ποιότητας στον κόσμο. Οι βαλβίδες αιχμής της Bosch Rexroth χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο και έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους ξανά και ξανά σε κυριολεκτικά εκατομμύρια ώρες λειτουργίας.

Οι ανθεκτικές βαλβίδες είναι ιδανικές για αυτοματοποιημένες εφαρμογές ηλεκτροϋδραυλικού ελέγχου. Άλλες έξυπνες λύσεις περιλαμβάνουν τις βαλβίδες μας για έλεγχο αναλογικής μετατόπισης, εκτόνωση, μείωση πίεσης, έλεγχο ροής και στραγγαλισμό, καθώς και για εναλλαγή λειτουργιών.
Με τις υδραυλικές βαλβίδες μας, μπορείτε να ελέγχετε και να ρυθμίζετε τη ροή όγκου, συνεπώς η έναρξη ή διακοπή, η διεύθυνση και η ποιότητα της ροής όγκου μπορούν να επηρεαστούν για κατεύθυνση κίνησης ή περιστροφή των υδραυλικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Οι υδραυλικές βαλβίδες ελέγχονται μέσω διαφόρων τύπων ενεργοποιητών και έτσι προκαλείται το άνοιγμα ή το κλείσιμο των στοιχείων της βαλβίδας. Είναι δυνατές είτε σταθερές θέσεις εναλλαγής για εναλλαγή βαλβίδων είτε ρυθμιζόμενες ενδιάμεσες θέσεις για συνεχείς βαλβίδες.
Η νέα σειρά βαλβίδων Bosch Rexroth με τυποποιημένες κοιλότητες ISO 7368 εφαρμόζει την αρχή του αρθρωτού σχεδιασμού στα υδραυλικά. Μπορείτε να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε σχεδόν λογικό κάλυμμα LFA από την τυποποιημένη γκάμα της Rexroth απευθείας και έτσι να εφαρμόσετε κάθε δυνατή υδραυλική λειτουργία. Αυτό σημαίνει περισσότερη ευελιξία για μεταγενέστερες τροποποιήσεις, καθώς αρκεί να αντικαταστήσετε μόνο το λογικό κάλυμμα για να προσαρμοστεί η λειτουργικότητα στις νέες απαιτήσεις.

Υδραυλικές βαλβίδες

Υδραυλικές βαλβίδες με ψηφιοποιημένες διεπαφές

Πιθανές εφαρμογές για υδραυλικές βαλβίδες από την Bosch Rexroth σε περιβάλλοντα Βιομηχανίας 4.0

Με λύσεις προσανατολισμένες στην εφαρμογή, η Bosch Rexroth ανοίγει νέους βαθμούς ελευθερίας για οικονομική σύνδεση υδραυλικών βαλβίδων μέσω ψηφιακών διεπαφών.