Greece Ελληνικά
M4 Configurator

M4 Configurator

Σας βοηθά στην αποτελεσματική αξιοποίηση της ευελιξίας και της πολυχρηστικότητας της βαλβίδας, ήδη από τη φάση σχεδιασμού και του engineering για τα νέα μηχανήματα.

Διαμορφώστε το δικό σας μπλοκ ελέγχου.

Διαμορφώστε το δικό σας μπλοκ ελέγχου.

Αυτό το φιλικό προς το χρήστη και διαισθητικό πρόγραμμα θέτει συστηματικά ερωτήματα σχετικά με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για το σύστημα. Έπειτα, συναρμολογεί το αντίστοιχο μπλοκ ελέγχου από τα ξεχωριστά εξαρτήματα. Υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα τεχνικά φυλλάδια, λίστες εξαρτημάτων, σχήματα και πληροφορίες 2D και 3D που επιταχύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης του μηχανήματος.

Πρόγραμμα ταχείας παράδοσης
Σε πολλές περιπτώσεις, το πρόγραμμα ταχείας παράδοσης M4 μπορεί να επιταχύνει περισσότερο τη διαδικασία τροφοδοσίας. Περίπου το 80 τοις εκατό των διαμορφώσεων που μπορούν να παραδοθούν στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική, συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα ταχείας παράδοσης. Περιορισμένες ποσότητες (που χρησιμοποιούνται σε πρωτότυπα για παράδειγμα) μπορούν να αποσταλούν σε διάστημα τριών εβδομάδων το μέγιστο, μετά την παραγγελία. Υπό το πρίσμα των ολοένα και συντομότερων καινοτόμων κύκλων, που οδηγούνται από την αγορά, ένας κατασκευαστής μπορεί να μετατρέψει αυτό το πλεονέκτημα σε ένα ανταγωνιστικό εφόδιο στο περιβάλλον της αγοράς που κινείται.

Σημαντικότερα σημεία του configurator M4

  • Γρήγορη πρόσβαση σε τεχνικά δεδομένα
  • Κατεβάστε το δελτίο διαστάσεων σε μορφή PDF
  • Εύκολη αναζήτησης τιμής και έργου
  • Διεθνές πρόγραμμα ταχείας παράδοσης για προϊόντα του Configurator M4

Γλώσσες

ΑΓΓΛΙΚΑ