Λύσεις eLION

Λύσεις eLION

Τέλεια συνδυασμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στα πρότυπα της αγοράς, ομαλή ενσωμάτωση σε διάφορα οχήματα εκτός δρόμου.
Λειτουργική ασφάλεια

Λειτουργική ασφάλεια

  • Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 13849-1, 25119 και 19014 για μηχανήματα εκτός δρόμου
  • Επίπεδο ασφαλείας έως κατηγορία 3, PL d και AgPL d
  • Γρήγορος χρόνος τοπικής αντίδρασης (<5 ms)
  • Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής μέσω CAN και/ή pin
  • Ασφαλή σήματα για λειτουργίες ασφαλείας
  • Παρεμπόδιση υψηλής τάσης

Ακούστε το podcast με θέμα την βαθιά κατάδυση

Λύσεις με βάση τους τροχούς

Λύσεις με βάση τους τροχούς

  • Συμπαγές πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων 3 ή 4 σταδίων
  • Ενσωματωμένο στατικό, υδραυλικό χειρόφρενο
  • Ροπή εξόδου έως 42.000 Nm
  • Σχεδιασμένο για ηλεκτροκινητήρες υψηλής ταχύτητας
  • Προαιρετική μηχανική αποσύνδεση
Λύσεις με βάση τον άξονα

Λύσεις με βάση τον άξονα

  • Κιβώτιο ταχυτήτων 1 και 2 ταχυτήτων (dropbox)
  • Μέγ. ροπή εξόδου έως 7.650 Nm
  • Γρήγορη και ομαλή αλλαγή ταχυτήτων (<< 1 δευτ.)
  • Σχεδιασμένο για ηλεκτροκινητήρες υψηλής ταχύτητας
  • Ελάχιστη προσπάθεια εγκατάστασης και ευέλικτη ευθυγράμμιση
Εφαρμογή και λύσεις Sytronix

eOC eLION Λύσεις Υδραυλικής Εφαρμογής

  • Απευθείας ζεύξη αντλίας και κινητήρα
  • Τυποποιημένες διεπαφές αντλίας σύμφωνα με το SAE J744 και το ANSI B92.1
  • Μεταβλητή μετατόπιση
  • Έλεγχος ροής πίεσης, ισχύος και έντασης
  • Συγκροτήματα μίας ή πολλαπλής αντλίας
  • Στρατηγικές ταχύτητας για λειτουργία βελτιστοποιημένης απόδοσης, βελτιστοποιημένη λειτουργία NVH και βελτιστοποιημένη θερμικά λειτουργία
Ιδανικά συνδυασμένες λύσεις

Ιδανικά συνδυασμένες λύσεις

  • Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα συνδυάζονται τέλεια μεταξύ τους
  • Κατηγορία προστασίας έως IP6K7 και IP6K9K
  • Συμπαγές και αρθρωτό για κλιμάκωση ισχύος και ροπής
  • Ευρύ φάσμα ισχύος (έως 200 kW) - ιδανικό για πολλές λειτουργίες οχήματος
  • Διεπαφές CAN J1939
Power Control Γεννήτρια eLION

Power Control Γεννήτρια eLION

  • Έλεγχος διαδρομής ισχύος για πετρελαιοηλεκτρικές μηχανές
  • Δεν απαιτείται μπαταρία με ενσωματωμένο κύκλωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορος έλεγχος ορίου φορτίου