Ηλεκτρονική εκπαίδευση για κινητά ηλεκτρονικά συστήματα

Λειτουργική ασφάλεια σε ηλεκτρονικά χειριστήρια κινητών υδραυλικών συστημάτων

 
Συμπληρώστε τη φόρμα και αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση
λειτουργική ασφάλεια

Θα μάθετε τα βασικά της λειτουργικής ασφάλειας σε σχέση με τα κινητά μηχανήματα εργασίας. Η δομημένη διαδικασία «10 βήματα για επίπεδο επιδόσεων» θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε τις απαιτήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 13849, ISO 25119, ISO 19014.

  • Τι σημαίνει λειτουργική ασφάλεια;
  • Ορισμός και προδιαγραφή λειτουργιών ασφαλείας
  • Σχεδίαση και υλοποίηση
  • Επαλήθευση και επικύρωση
  • Ομάδα-στόχος:
    Μηχανικοί υπηρεσιών, προγραμματιστές, σχεδιαστές/μηχανικοί εφαρμογών, προϊστάμενοι, εκπαιδευτές