Το υδραυλικό πεντάλ είναι μια πιλοτική συσκευή ελέγχου που ρυθμίζει απευθείας ένα υδραυλικό κύκλωμα, προσφέροντας μια άμεση, συνδεδεμένη αίσθηση στους χειριστές σε εφαρμογές όπως οι κατασκευές και τα μηχανήματα χειρισμού υλικών. Ένα ηλεκτρονικό πεντάλ στέλνει ένα ακριβές ψηφιακό σήμα (όπως CAN bus, PWM ή αναλογικό) στην ECU της μηχανής σας. Αυτή η αρχιτεκτονική είναι απαραίτητη για τα σύγχρονα οχήματα εκτός δρόμου, επιτρέποντας ευέλικτες καμπύλες απόκρισης που καθορίζονται από το λογισμικό, προηγμένη διάγνωση και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με ευφυή συστήματα όπως το ADAS.
Από τον στιβαρό υδραυλικό έλεγχο έως την προηγμένη ηλεκτρονική ακρίβεια, το χαρτοφυλάκιο πεντάλ της Bosch Rexroth θέτει νέα πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης. Ως υδραυλικές ή ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου πιλότου, διαθέσιμες σε εκδόσεις με ένα και δύο πεντάλ, είναι κατασκευασμένες για μέγιστη αξιοπιστία και αντοχή, εξασφαλίζοντας ακριβή έλεγχο των λειτουργιών κίνησης, πέδησης και εργασίας στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εκτός δρόμου.
Επιλέξτε τα υδραυλικά πεντάλ μας για άμεση, αξιόπιστη μετάδοση δύναμης ή τα καινοτόμα ηλεκτρονικά πεντάλ μας, που προσφέρουν προσαρμόσιμα σήματα, συμμόρφωση με τη λειτουργική ασφάλεια και διαρκή ακρίβεια - powered by BODAS. Ό, τι κι αν απαιτεί το μηχάνημά σας, παρέχουμε την ιδανική διασύνδεση για μια ασφαλή και αποτελεσματική εμπειρία χειριστή.
Συχνές ερωτήσεις
Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός υδραυλικού και ενός ηλεκτρονικού πεντάλ;
Πότε χρειάζομαι πεντάλ PLc ή PLd;
Χρειάζεστε ένα λειτουργικά ασφαλές πεντάλ για κάθε λειτουργία μηχανήματος κρίσιμης ασφάλειας, όπου μια αστοχία εξαρτήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη. Αυτό είναι υποχρεωτικό για εφαρμογές όπως οι κινητήρες κίνησης και τα πρωτογενή συστήματα πέδησης σύμφωνα με παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας όπως το ISO 13849. Τα ηλεκτρονικά πεντάλ μας διατίθενται με συστήματα πλεοναζόντων αισθητήρων για την επίτευξη επιπέδου επιδόσεων d (PLd), διασφαλίζοντας ότι το μηχάνημά σας πληροί τους αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας σε οποιαδήποτε περιοχή λειτουργίας, από την Ευρώπη έως τη Βόρεια Αμερική.
Είναι τα πεντάλ της Rexroth κατάλληλα για σκληρά περιβάλλοντα εκτός δρόμου;
Τα πεντάλ της Bosch Rexroth είναι σχεδιασμένα για αντοχή στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εκτός δρόμου, από λασπωμένα εργοτάξια μέχρι σκονισμένα χωράφια. Διαθέτοντας στιβαρά μεταλλικά περιβλήματα και στεγανοποίηση με υψηλούς βαθμούς προστασίας IP (π.χ. IP67), ελέγχονται αυστηρά έναντι νερού, χημικών ουσιών, κραδασμών και ακραίων θερμοκρασιών. Αυτή η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση και μέγιστο χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος, ανεξάρτητα από το κλίμα ή την τοποθεσία.
Ποιες επιλογές τοποθέτησης είναι διαθέσιμες (π.χ. επιδαπέδια, αναρτημένη);
Για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε ποικίλα σχέδια καμπίνας που συναντώνται στην παγκόσμια αγορά κινητών μηχανημάτων, τα πεντάλ μας προσφέρονται κυρίως σε ευέλικτη διαμόρφωση δαπέδου. Πολλά μοντέλα μπορούν να καθοριστούν με ή χωρίς πλάκα βάσης, παρέχοντας έτσι στους μηχανικούς σας την απαραίτητη ευελιξία. Για ειδικές απαιτήσεις, όπως αναρτημένα πεντάλ, συνιστούμε να συμβουλευτείτε τους περιφερειακούς μας εμπειρογνώμονες εφαρμογών.
Πού μπορώ να βρω τεχνικό φάκελο, φύλλα δεδομένων και μοντέλα CAD;
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια δεδομένων, εγχειρίδια εγκατάστασης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στις αντίστοιχες σελίδες προϊόντων (μοντέλα CAD 2D/3D διατίθενται κατόπιν αιτήματος). Επισκεφθείτε το Κέντρο Λήψεων της Rexroth για όλα τα δημόσια τεχνικά έγγραφα.