Υδραυλικοί και ηλεκτρονικοί μοχλοί χειρισμού και λαβές HMI

Μοχλοί χειρισμού για κινητά μηχανήματα

Από απλά, στιβαρά χειριστήρια μέχρι προηγμένους, πολυλειτουργικούς μοχλούς χειρισμού, η Bosch Rexroth προσφέρει την ιδανική λύση για το κινητό σας μηχάνημα. Το χαρτοφυλάκιό μας παρέχει πλήρη ελευθερία για τη δημιουργία του ιδανικού σας HMI.

Επιλέξτε τους υδραυλικούς μοχλούς χειρισμού για άμεσο, προοδευτικό έλεγχο ή επιλέξτε τους ηλεκτρονικούς μοχλούς χειρισμού με CAN, PWM ή αναλογικά σήματα για συστήματα που απαιτούν λειτουργική ασφάλεια έως και PLd - powered by BODAS. Ολοκληρώστε το σχεδιασμό σας με τη μεγάλη μας ποικιλία εργονομικών λαβών, πλήρως διαμορφώσιμων με διάφορους διακόπτες και αναλογικά χειριστήρια, ώστε να ανταποκρίνονται στις ακριβείς ανάγκες της εφαρμογής σας.

Το χαρτοφυλάκιο μοχλών χειρισμού της Rexroth

Ηλεκτρονικοί μοχλοί χειρισμού

Ηλεκτρονικοί μοχλοί χειρισμού

Διαθέτοντας έως και δύο αναλογικούς άξονες και ευέλικτες εξόδους CAN, PWM ή αναλογικού σήματος, οι μοχλοί χειρισμού ενσωματώνονται άψογα σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα. Σχεδιασμένη για υψηλή αξιοπιστία, η οικογένεια προϊόντων 4THE5 συμμορφώνεται με τα πρότυπα λειτουργικής ασφάλειας έως και PLd και εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια και απόδοση. Εξερευνήστε το επόμενο επίπεδο HMI με ψηφιακό έλεγχο για σύγχρονα κινητά μηχανήματα.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υδραυλικοί μοχλοί χειρισμού

Υδραυλικοί μοχλοί χειρισμού

Επωφεληθείτε από τον άμεσο, προοδευτικό και ευαίσθητο έλεγχο μηχανημάτων: Διαθέσιμα με σώμα από χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο και έως και τέσσερις θύρες πιλοτικού ελέγχου, οι μοχλοί χειρισμού αποτελούν στιβαρές και ευέλικτες λύσεις. Με επιλογές όπως οι αναστολείς για ακριβή τοποθέτηση, εξασφαλίζουν αξιόπιστη απόδοση για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές σας.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Λαβές HMI

Χειρολαβές

Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία σχημάτων και διαμορφώστε τα με διάφορα μπουτόν, on/off rocker ή αναλογικά στοιχεία. Με τις διαθέσιμες επιλογές λειτουργικής ασφάλειας έως και PLd, μπορείτε να δημιουργήσετε μια εξατομικευμένη λύση HMI υψηλής απόδοσης. Οι λαβές μας είναι σχεδιασμένες για ανώτερη εργονομία και πλήρη έλεγχο.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στιβαρός και εργονομικός μοχλός χειρισμού SENSE+

SENSE+ χειριστήριο

Αυτή η εξαιρετικά εργονομική και πολυλειτουργική λαβή χειριστηρίου αποτελεί μέρος της οικογένειας ηλεκτρονικών μοχλών χειρισμού 4THE5. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του επιτρέπει την εκτεταμένη προσαρμογή με διάφορους διακόπτες και αναλογικά ροκάκια. Κατασκευασμένο για στιβαρές επιδόσεις, ενισχύει την άνεση και τον έλεγχο του χειριστή, προσαρμοζόμενο εύκολα σε διαφορετικές ανάγκες εφαρμογών.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαμορφωτής σε απευθείας σύνδεση για λύσεις HMI εκτός δρόμου

Σχεδιάστε τις προσωπικές σας λύσεις HMI

Προσαρμόστε τις λύσεις προϊόντων HMI της Rexroth στις δικές σας απαιτήσεις για κινητά μηχανήματα και απλοποιήστε τη λήψη αποφάσεων σε λίγα μόνο βήματα - με τους διαμορφωτές της Rexroth.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΩΡΑ
Ειδικός σε θέματα μοχλών χειρισμού HMI από την Bosch Rexroth

"Η επιλογή του τέλειου μοχλού χειρισμού εξαρτάται από τη συγκεκριμένη εργασία σας. Η αρθρωτή γκάμα προϊόντων της Bosch Rexroth προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Μιλήστε με τους ειδικούς μας για να βρείτε την ιδανική διαμόρφωση"


Διευθυντής προϊόντων, Bosch Rexroth

Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας.

Πότε χρειάζομαι ένα μοχλό χειρισμού PLc ή PLd;

Ένας λειτουργικά ασφαλής μοχλός χειρισμού είναι υποχρεωτικός για κάθε κρίσιμη για την ασφάλεια λειτουργία της μηχανής, όπου μια αποτυχία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ανθρώπους ή το περιβάλλον. Αυτό ισχύει για τις λειτουργίες διεύθυνσης, πέδησης και ανύψωσης σε μηχανήματα που λειτουργούν σύμφωνα με παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας, όπως το ISO 13849 ή το IEC 61508. Οι ηλεκτρονικοί μοχλοί χειρισμού μας, οι οποίοι διατίθενται με πλεονάζοντες αισθητήρες έως και το επίπεδο απόδοσης d (PLd), διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός σας πληροί αυτούς τους αυστηρούς διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, από την Ευρώπη έως τη Βόρεια Αμερική και όχι μόνο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός μοχλού χειρισμού διαύλου CAN έναντι ενός αναλογικού;

Ο μοχλός χειρισμού διαύλου CAN είναι η ανώτερη επιλογή των κατασκευαστών ΟΕΜ για τα σύγχρονα, έξυπνα οχήματα. Μειώνει δραστικά την πολυπλοκότητα της καλωδίωσης, προσφέρει υψηλή ανοσία στις ηλεκτρικές παρεμβολές στα εργοτάξια και επιτρέπει προηγμένη διάγνωση για ευκολότερη αντιμετώπιση προβλημάτων. Ενώ ένας απλός αναλογικός μοχλός χειρισμού είναι μια αξιόπιστη λύση για βασικές λειτουργίες, το πρωτόκολλο διαύλου CAN (όπως το SAE J1939) είναι το πρότυπο για πολύπλοκα μηχανήματα. Αυτό εξασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ όλων των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ένας κρίσιμος παράγοντας για τους παγκοσμίως κατανεμημένους στόλους μηχανημάτων.

Είναι οι μοχλοί χειρισμού της Rexroth κατάλληλοι για σκληρά περιβάλλοντα εκτός δρόμου;

Οι μοχλοί χειρισμού της Bosch Rexroth είναι κατασκευασμένα για εξαιρετική αντοχή. Διαθέτουν υψηλούς βαθμούς προστασίας IP (π.χ. IP67), καθιστώντας τα ανθεκτικά στη σκόνη, το νερό και το πλύσιμο υπό υψηλή πίεση. Κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά και υποβαλλόμενα σε αυστηρές δοκιμές κραδασμών και θερμοκρασίας, εγγυώνται αξιόπιστη απόδοση στις πιο δύσκολες συνθήκες εκτός δρόμου, είτε πρόκειται για αρκτικό ψύχος, είτε για ζέστη στην έρημο, είτε για υγρό κλίμα. Αυτό εξασφαλίζει μέγιστο χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος παγκοσμίως.

Τι είναι η λειτουργία "φραγής" ή "μανδάλωσης" σε ένα μοχλό χειρισμού;

Μια ασφάλεια παρέχει ένα απτικό "κλικ" ή ένα αισθητό σημείο στη διαδρομή του μοχλού χειρισμού, παρέχοντας στον χειριστή φυσική ανατροφοδότηση. Η λειτουργία μανδάλωσης, από την άλλη πλευρά, κρατάει μηχανικά το μοχλό χειρισμού σε αυτή τη θέση μανδάλωσης μέχρι να γίνει ενεργή επαναφορά. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για λειτουργίες που απαιτούν σταθερή ρύθμιση, όπως η διατήρηση σταθερής ταχύτητας ή σταθερής υδραυλικής ροής. Ως αποτέλεσμα, αυτό βελτιώνει την άνεση και την ακρίβεια του χειριστή κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων εργασιών.

Πού μπορώ να βρω τεχνικά φυλλάδια και μοντέλα CAD για τους μοχλούς χειρισμού σας;

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια δεδομένων, εγχειρίδια εγκατάστασης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στις αντίστοιχες σελίδες προϊόντων (μοντέλα CAD 2D/3D διατίθενται κατόπιν αιτήματος). Επισκεφθείτε το Κέντρο Λήψεων της Rexroth για όλα τα δημόσια τεχνικά έγγραφα για το χαρτοφυλάκιο των κινητών λύσεων της εταιρείας μας.

Υποστήριξη

Δύο ειδικοί συζητούν για το HMI

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας για εξατομικευμένες λύσεις και ατομικές συζητήσεις σχετικά με τα επόμενα έργα σας HMI.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Έγγραφα προϊόντων σχετικά με τις λύσεις HMI της Rexroth

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επισκεφθείτε το κέντρο λήψης της Rexroth για να λάβετε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και περαιτέρω έγγραφα για τις λύσεις στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου προϊόντων HMI.

Κέντρο λήψεων
Κέντρο λήψεων
Κινητά μηχανήματα εκτός δρόμου

ΒΙΝΤΕΟ

Μάθετε περισσότερα για το πώς το HMI της Rexroth αλλάζει την αγορά των οχημάτων εκτός δρόμου: παρακολουθήστε τα τελευταία βίντεο και μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα και τις λύσεις μας.

Δείτε τη λίστα αναπαραγωγής
Δείτε τη λίστα αναπαραγωγής