1. Home
  2. “Smart MechatroniX”
  3. “Smart Flex Effector”
Το Smart Flex Effector δίνει στα ρομπότ την αίσθηση του ανθρώπινου χεριού Smart Flex Effector

Δίνοντας στα ρομπότ ένα ανθρώπινο άγγιγμα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αυξάνοντας το επίπεδο αυτοματισμού – με την έξυπνη μονάδα εξισορρόπησης για ρομπότ

Αυτοματισμός σύνθετων διαδικασιών με ευκολία και υλοποίηση νέων εφαρμογών – κανένα πρόβλημα με το Smart Flex Effector, τη βασιζόμενη σε αισθητήρα μονάδα εξισορρόπησης για εύκολη μετασκευή. Με ενεργητική μέτρηση δεδομένων θέσης σε έξι βαθμούς ελευθερίας, ο επενεργητής πέρατος δίνει στα βιομηχανικά ρομπότ την ακρίβεια και την ευαισθησία του ανθρώπινου χεριού, ανοίγοντας έτσι νέες προοπτικές στον αυτοματισμό εργοστασίου.


Τομείς εφαρμογής

Το Smart Flex Effector μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα τυπικά ρομπότ, όπως σε αρθρωτά ρομπότ, γραμμικά ρομπότ ή cobot και είναι συμβατό με μια μεγάλη γκάμα λαβίδων. Επιτρέπει εντελώς νέες προσεγγίσεις στον αυτοματισμό εργοστασίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε: Στη βιομηχανία ηλεκτρονικών, αυτοκινήτου και συσκευασίας, στην παραγωγή μπαταριών, στη μηχανολογία ή στις μεταλλικές κατασκευές.


Το Smart Flex Effector εντυπωσιάζει με τέσσερα μοναδικά πλεονεκτήματα πώλησης που παρουσιάζονται εδώ με μια απλή διαδικασία σύνδεσης ως παράδειγμα:

Ευαίσθητο άγγιγμα με το Smart Flex Effector

Ρομποτικά συστήματα με ευαίσθητο άγγιγμα

Η έξυπνη μονάδα εξισορρόπησης επιτρέπει την απτική εξέταση, την αναφορά και την εκμάθηση χάρη στη φυσική αποσύνδεση του ρομπότ και της λαβίδας σε έξι ανεξάρτητους βαθμούς ελευθερίας. Ο μοναδικός συνδυασμός τεχνολογίας αισθητήρων και μηχανικής επιτρέπει την έξυπνη ανίχνευση αντικειμένων για τη ρύθμιση διαδικασιών γρήγορα και εύκολα και τον σωστό εντοπισμό εξαρτημάτων και των θέσεών τους.

Σύνθετη συγκράτηση και σύνδεση του Smart Flex Effector

Σύνθετη συγκράτηση και σύνδεση

Είτε πρόκειται για συγκράτηση υψηλής ακρίβειας, είτε για τοποθέτηση ή συναρμολόγηση ευαίσθητων, εύθραυστων εξαρτημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας, το Smart Flex Effector ωφελεί όλες τις εφαρμογές απαιτώντας ευαίσθητο, μεμονωμένο άγγιγμα. Επιτρέπει την αξιόπιστη, ακριβή σύνδεση ακόμα και με τις μικρότερες ανοχές, ανεξάρτητα από την παροχή των εξαρτημάτων και το ρομποτικό σύστημα.

Συνεχής διόρθωση θέσης του Smart Flex Effector

Συνεχής διόρθωση θέσης

Κατά τη σάρωση, το Smart Flex Effector μπορεί να εντοπίσει ανωμαλίες σε έξι βαθμούς ελευθερίας. Χάρη στους αισθητήρες, μπορεί να καθοριστεί η ακριβής θέση του αντικειμένου. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει μια κίνηση εξισορρόπησης από το ρομπότ και να αποφευχθεί η φθορά αντικειμένων. Μετά τη διαλογή/τοποθέτηση, η μονάδα εξισορρόπησης μπορεί να επιστρέψει σε μηδενική θέση και να κλειδωθεί, επιτρέποντας έτσι δυναμική υψηλής διαδρομής. Έχετε, λοιπόν, τη δυνατότητα να αντιδράσετε σε αναπάντεχες αλλαγές παραμέτρων και να διαχειριστείτε μεγάλες ανοχές και διακυμάνσεις αυτόματα.

Παρακολούθηση διαδικασιών και μέγιστη διαφάνεια του Smart Flex Effector

Παρακολούθηση διαδικασιών και μέγιστη διαφάνεια

Καταγράφοντας και παρακολουθώντας μόνιμα δεδομένα θέσης, η μονάδα εξισορρόπησης καθιστά τη διαδικασία σύνδεσης διαφανή και τη διορθώνει αμέσως εάν προκύψουν σφάλματα. Η τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα παρέχει λεπτομερή σχόλια για τη διαδικασία και, σε συνδυασμό με την κινηματική εξισορρόπησης, επιτρέπει την επαναπροσαρμογή των ρομποτικών εφαρμογών. Η σταθερότητα των διαδικασιών και η διασφάλιση ποιότητας βελτιώνονται έτσι σε συνεχή, μόνιμη βάση.

Smart Flex Effector

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

  • Ανατρεπτικό – αυτοματοποιεί διαδικασίες που στο παρελθόν μπορούσαν να γίνουν μόνο χειροκίνητα
  • Ευέλικτο – καθιστά τις διαδικασίες εξαιρετικά ευέλικτες και ακριβείς
  • Αποδοτικό – βελτιστοποιεί το κόστος χάρη σε συντομότερους χρόνους διακοπής λειτουργίας και υψηλότερους χρόνους κύκλου
  • Οικονομικό – μειώνει τις σπατάλες και τη φθορά των εξαρτημάτων
  • Διαφανές – επιτρέπει απρόσκοπτη παρακολούθηση των διαδικασιών και βελτιώνει την ποιότητα
  • Διαχρονικό – μπορεί να μετασκευαστεί ανά πάσα στιγμή

Smart Flex Effector

Τεχνικά δεδομένα

  • Παθητική εξισορρόπηση σε έξι ανεξάρτητους βαθμούς ελευθερίας χάρη σε ενσωματωμένη τεχνολογία αισθητήρα
  • Ηλεκτρομηχανική επαναφορά σε μηδενική θέση και κλείδωμα της μονάδας
  • Εσωτερικός υπολογισμός της καρτεσιανής απόκλισης από τη συντεταγμένη του σημείου
  • Διαχείριση βάρους έως 10 kg
  • Εξισορρόπηση XY +/- 3,0 mm, Z -3,0 mm
  • Εξίσωση αξονικής γωνίας XY +/- 3,4 °, Z +/- 6,8°
  • Κατηγορία προστασίας IP54

Κιτ προγραμματισμού του Smart Flex Effector

Σύνδεση σε υπολογιστή με κιτ προγραμματισμού

Το Smart Flex Effector μπορεί να συνδεθεί εύκολα σε υπολογιστή με το κιτ προγραμματισμού (σετ καλωδίων και παροχή ρεύματος). Το κιτ διατίθεται ξεχωριστά και επιτρέπει τον έλεγχο, τη λειτουργία και τη διαμόρφωση της μονάδας εξισορρόπησης με ειδικό λογισμικό για τον υπολογιστή. Ως αποτέλεσμα, οι βασικές λειτουργίες του Smart Flex Effector μπορούν να δοκιμαστούν εύκολα και γρήγορα και μπορούν να πραγματοποιηθούν ενημερώσεις υλικολογισμικού.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το κιτ προγραμματισμού
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το κιτ προγραμματισμού
Θέση σε λειτουργία του Smart Flex Effector

Θέση σε λειτουργία με μεμονωμένα πακέτα εφαρμογής

Τα πακέτα εφαρμογής για διάφορους κατασκευαστές ρομπότ επιτρέπουν συνδέσεις ανάλογα με το ρομπότ και συνεπώς την εύκολη και γρήγορη θέση σε λειτουργία του Smart Flex Effector. Αυτό σημαίνει ότι απλές εργασίες εφαρμογής μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα και αποδοτικά. Τα πακέτα περιλαμβάνουν εξαρτήματα λογισμικού και υλικού, καθώς και τεκμηρίωση για το συγκεκριμένο ρομπότ, που περιγράφει τη διαδικασία σύνδεσης.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη θέση σε λειτουργία
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη θέση σε λειτουργία
Διάφορα παρεμβύσματα και πλάκες προσαρμογέα του Smart Flex Effector

Παρεμβύσματα και πλάκες προσαρμογέα

Ποικίλα παρεμβύσματα και πλάκες προσαρμογέα επιτρέπουν τη σύνδεση του ευέλικτου στοιχείου με τα περισσότερα δημοφιλή ρομπότ και λαβίδες. Τα μηχανικά αξεσουάρ επιτρέπουν έτσι χρήση προσαρμοσμένη στον πελάτη εντός ενός εύρους εφαρμογών και κλάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα μηχανικά αξεσουάρ
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα μηχανικά αξεσουάρ

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

Γνωρίστε τα έξυπνα, έτοιμα για χρήση πακέτα λύσεων που διαθέτουμε και βρείτε τη σωστή λύση για τη μελλοντική παραγωγή μαζί μας.

Ανυπομονούμε να δεχτούμε τα ερωτήματά σας και θα χαρούμε να σας δώσουμε τη συμβουλή μας!

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα