International
 

Engineering Network – community for software developers

Rexroth specialists solving a customer question regarding the Open Core Interface

We´d like to provide the best possible support to all members of the Bosch Rexroth Engineering Network.

To ensure this claim, full access is limited to industrial and development customers from our industry sectors. Research facilities and institutes are welcome.

A membership is spoken to individually.

German disclaimer

German disclaimer

Bosch Rexroth bietet allen Mitgliedern des Engineering Networks die bestmögliche Unterstützung. Zur Gewährleistung dieses Anspruches ist der Zugang auf Industrie- und Entwicklungskunden aus unseren Branchenbereichen beschränkt. Forschungseinrichtungen und Institute sind herzlich willkommen. Eine Mitgliedschaft wird individuell zugesprochen.

 

The Engineering Network is the focal point for all development issues around the Open Core Interface. It provides a discussion forum for questions and issues to a panel of experts and follows the philosophy "Members helping members". Rexroth supports with its own team of application developers, core specialists, and product managers. The download area provides the Software Development Kit (SDK) for various development environments, sample programs and demo apps. These parts enable the development with the Open Core Interface, and demonstrate the possibilities and ideas of this new technology.

Please note: two stage mail registration process. The first email confirms your registration, the second email confirms full access to Engineering Network.




German introduction

German introduction

Das Engineering Network ist die zentrale Anlaufstelle für alle Entwicklungsthemen rund um das Open Core Interface.

Es bietet dem Entwickler ein Diskussionsforum, in dem er Fragen und Probleme an eine Expertenrunde stellen kann. Das Forum folgt dabei der Philosophie „Mitglieder helfen Mitglieder“.

Bosch Rexroth unterstützt diese Runde mit einem eigenen Team von Applikationsentwicklern, Core-Spezialisten und Produktmanagement.

Im Downloadbereich des Engineering Network stehen für die Entwicklung mit dem Open Core Interface und zur Demonstration der Anwendungsmöglichkeiten das Software-Development-Kit für verschiedene Entwicklungsumgebungen, Beispielprogramme und Demo-Apps zur Verfügung.

 

MessageboardsWelcomePortlet MessageboardsWelcomePortlet

Your request failed to complete.