La ampliación de la cartera Rexroth permite la electrificación coherente de toda la flota de máquinas. Los nuevos elementos: Power and Motion Control, motores HV muy compactos y una oferta de 96 voltios para vehículos todoterreno más pequeños.
El avance de la electrificación de las máquinas de trabajo móviles pone de relieve los temas de la estandarización y la adaptabilidad. ¿Cómo pueden los fabricantes de máquinas todoterreno aumentar la eficiencia en el desarrollo y el funcionamiento de todas las clases de máquinas?
Muchos fabricantes de equipos originales invierten mucho en desarrollar su propio software de control y se dan cuenta de que el esfuerzo en desarrollo, integración y mantenimiento aumenta con cada modelo electrificado. Esto no tiene por qué ser así. Con la gama Power and Motion Control, Bosch Rexroth ofrece ahora una alternativa rentable con una lógica de software unificada para máquinas de todos los tamaños. Ya se trate de un nuevo desarrollo o de la conversión de vehículos existentes, como en el caso de las flotas de alquiler, la integración es más rápida y fiable con la gama de productos especialmente desarrollada para aplicaciones fuera de carretera. Al mismo tiempo, se reduce la complejidad de la electrificación, mientras se optimiza el rendimiento de la máquina y se garantiza una experiencia operativa basada en las necesidades. El enfoque de la solución, adecuado para el ecosistema BODAS, es modular y consta de tres soluciones de software de aplicación que pueden adaptarse de forma flexible a diversas aplicaciones:
Control de potencia eléctrica EPC
Controla el sistema de alto voltaje, se comunica a través de interfaces estandarizadas con la gestión térmica y de la batería, y garantiza la integridad eléctrica. La gestión integrada de la energía está optimizada en términos de funcionalidad y disponibilidad.
Control de conducción en viaje EDA
Controla la tracción y permite conducir tanto en función de la velocidad como de la carga. Esto permite, entre otras cosas, reproducir con precisión la familiar sensación de manejo de una transmisión hidrostática.
Control de accionamiento de bomba PDC
Integra el inversor, los motores y las bombas con control electrónico. Además del control de la bomba, el software de aplicación ofrece una variedad de funciones para un funcionamiento energéticamente eficiente y silencioso.
Conclusión:
La nueva gama de productos Power and Motion Control permite una rápida comercialización y reduce los costes de desarrollo gracias a funciones prevalidadas para sistemas de alta tensión, tracción y accionamientos de bombas. La cartera integra componentes Rexroth, tales como inversores, motores, cargadores integrados y convertidores CC-CC. Permite un control óptimo del vehículo y ofrece interfaces personalizables para los sistemas de gestión de la batería y de gestión térmica. El lanzamiento al mercado comenzó a finales de 2025 y ya se están llevando a cabo los primeros proyectos piloto.
El mismo espacio de instalación, con hasta un 50 % más de potencia: así de sencillo se puede describir la nueva serie de motores EMP1. Con esta ampliación, la gama de productos de alta tensión crece para incluir una plataforma de motores adaptable y optimizada para aplicaciones fuera de carretera, destinada a accionamientos de bombas, tracción y generadores de alta eficiencia. El aumento significativo de la densidad de potencia, con una fuerza de tracción considerablemente mayor y relaciones de transmisión más bajas, se basa en un diseño electromagnético optimizado. El resultado: máquinas más compactas, ligeras y potentes. Con cinco longitudes, los motores de alta velocidad adaptables cubren un rango de potencia continuo de 30 a 175 kW y destacan por su alto rendimiento constante en todo el rango de velocidades. Esto abre nuevas posibilidades en cuanto a flexibilidad de diseño: se puede dar un soporte óptimo a cualquier tipo de accionamiento, al contar con una máquina con una mayor eficiencia y una mayor duración de la batería.
Muchos fabricantes comienzan conscientemente la transformación con máquinas compactas en el rango de 96 voltios, por ejemplo, con palas cargadoras o manipuladoras telescópicas. Otros ya están activos en el segmento de alto voltaje y ahora también quieren electrificar clases de energía más pequeñas. Por eso Bosch Rexroth complementa la gama Power and Motion Control con una oferta de 96 voltios. Esto incluye motores e inversores con comunicación CAN-J1939, protocolo de diagnóstico UDS y seguridad funcional totalmente integrada según la norma ISO 13849. Gracias a estas interfaces estándar, los fabricantes de máquinas de trabajo móviles se benefician de una infraestructura de comunicación y diagnóstico coherente, lo que también simplifica considerablemente la posterior ampliación a clases de tensión y categorías de potencia superiores.
¡Contacte con nosotros! Busquemos juntos una solución eficaz y potente.
info@boschrexroth.com.ar
¿Desea obtener información general sobre toda la cartera de electrificación y más detalles? www.boschrexroth.com/mobile-electric-drives