1. Home
  2. Blog
  3. eLION: Cartera coherente
Cartera eLION
Cartera eLION
Soluciones para máquinas móviles

eLION: cartera coherente para todas las clases de máquinas

La ampliación de la cartera eLION permite la electrificación coherente de toda la flota de máquinas. Los nuevos elementos: eLION Power y Motion Control, motores HV altamente compactos y una oferta de 96 voltios para vehículos todoterreno más pequeños.

El avance de la electrificación de las máquinas de trabajo móviles pone de relieve los temas de la estandarización y la adaptabilidad. ¿Cómo pueden los fabricantes de máquinas todoterreno aumentar la eficiencia en el desarrollo y el funcionamiento de todas las clases de máquinas?

1. Funciones de software para la gestión de la potencia, el sistema de accionamiento y el sistema hidráulico de trabajo.

Muchos fabricantes de equipos originales invierten mucho en desarrollar su propio software de control y se dan cuenta de que el esfuerzo en desarrollo, integración y mantenimiento aumenta con cada modelo electrificado. Esto no tiene por qué ser así. Con la gama eLION Power and Motion Control, Bosch Rexroth ofrece ahora una alternativa rentable con una lógica de software unificada para máquinas de todos los tamaños. Ya se trate de un nuevo desarrollo o de la conversión de vehículos existentes, como en el caso de las flotas de alquiler, la integración es más rápida y fiable con la gama de productos especialmente desarrollada para aplicaciones fuera de carretera. Al mismo tiempo, se reduce la complejidad de la electrificación, mientras se optimiza el rendimiento de la máquina y se garantiza una experiencia operativa basada en las necesidades. El enfoque de la solución, adecuado para el ecosistema BODAS, es modular y consta de tres soluciones de software de aplicación que pueden adaptarse de forma flexible a diversas aplicaciones:

Power and Motion Control eLION

Control de potencia eléctrica EPC
Controla el sistema de alto voltaje, se comunica a través de interfaces estandarizadas con la gestión térmica y de la batería, y garantiza la integridad eléctrica. La gestión integrada de la energía está optimizada en términos de funcionalidad y disponibilidad.

Control de conducción en viaje EDA
Controla la tracción y permite conducir tanto en función de la velocidad como de la carga. Esto permite, entre otras cosas, reproducir con precisión la familiar sensación de manejo de una transmisión hidrostática.

Control de accionamiento de bomba PDC
Integra el inversor, los motores y las bombas con control electrónico. Además del control de la bomba, el software de aplicación ofrece una variedad de funciones para un funcionamiento energéticamente eficiente y silencioso.

Conclusión:
La nueva gama de productos eLION Power and Motion Control permite una rápida comercialización y reduce los costes de desarrollo gracias a funciones prevalidadas para sistemas de alta tensión, tracción y accionamientos de bombas. La cartera integra componentes Rexroth eLION, tales como inversores, motores, cargadores integrados y convertidores CC-CC. Permite un control óptimo del vehículo y ofrece interfaces personalizables para los sistemas de gestión de la batería y de gestión térmica. El lanzamiento al mercado comenzó a finales de 2025 y ya se están llevando a cabo los primeros proyectos piloto.

2. Motores versátiles con alta densidad de potencia

El mismo espacio de instalación, con hasta un 50 % más de potencia: así de sencillo se puede describir la nueva serie de motores EMP1. Con esta ampliación, la gama de productos de alta tensión de eLION crece para incluir una plataforma de motores adaptable y optimizada para aplicaciones fuera de carretera, destinada a accionamientos de bombas, tracción y generadores de alta eficiencia. El aumento significativo de la densidad de potencia, con una fuerza de tracción considerablemente mayor y relaciones de transmisión más bajas, se basa en un diseño electromagnético optimizado. El resultado: máquinas más compactas, ligeras y potentes. Con cinco longitudes, los motores de alta velocidad adaptables cubren un rango de potencia continuo de 30 a 175 kW y destacan por su alto rendimiento constante en todo el rango de velocidades. Esto abre nuevas posibilidades en cuanto a flexibilidad de diseño: se puede dar un soporte óptimo a cualquier tipo de accionamiento, al contar con una máquina con una mayor eficiencia y una mayor duración de la batería.

Motor eLION EMP1
Cartera eLION de baja tensión

3. Gama estandarizada de 96 voltios

Muchos fabricantes comienzan conscientemente la transformación con máquinas compactas en el rango de 96 voltios, por ejemplo, con palas cargadoras o manipuladoras telescópicas. Otros ya están activos en el segmento de alto voltaje y ahora también quieren electrificar clases de energía más pequeñas. Por eso Bosch Rexroth complementa la gama eLION Power and Motion Control con una oferta de 96 voltios. Esto incluye motores e inversores con comunicación CAN-J1939, protocolo de diagnóstico UDS y seguridad funcional totalmente integrada según la norma ISO 13849. Gracias a estas interfaces estándar, los fabricantes de máquinas de trabajo móviles se benefician de una infraestructura de comunicación y diagnóstico coherente, lo que también simplifica considerablemente la posterior ampliación a clases de tensión y categorías de potencia superiores.

¿A qué reto de transformación se enfrenta actualmente?

¡Contacte con nosotros! Busquemos juntos una solución eficaz y potente.
info@boschrexroth.com.ar

¿Desea obtener información general sobre toda la cartera de productos eLION y más detalles? www.boschrexroth.com/eLION

Peter Fischbach miembro del equipo de ventas y gestión de productos del proyecto de electrificación fuera de carretera, en la unidad de negocio Bosch Rexroth Mobile Solutions. En su trayectoria profesional desempeñó diversos cargos, entre ellos en la gestión del sector industrial de Rexroth para la automatización de fábricas, en gestión de aplicaciones y de productos, así como director de la filial estadounidense de REFU Elektronik antes de incorporarse al Grupo Bosch. Cuenta con una sólida formación en ingeniería eléctrica y más de 30 años de experiencia en electrónica de potencia para accionamientos, digitalización/IoT y electrificación en el ámbito de las aplicaciones móviles y la automatización de fábricas.

Peter Fischbach

Michael Mast Miembro del equipo de proyecto de electrificación fuera de carretera en el área de ventas y gestión de producto de la unidad de negocio Mobile Solutions de Bosch Rexroth. Aquí trabaja como jefe de productos de software de aplicación y sistemas para accionamientos eléctricos. En su trayectoria profesional ha desempeñado diversos cargos, entre ellos en ensayos de vehículos y en gestión de proyectos para accionamientos hidráulicos en circuitos cerrados y abiertos. Cuenta con una sólida formación y más de 17 años de experiencia en tecnología de accionamientos hidráulicos y eléctricos, así como en la electrificación y el control de accionamientos para máquinas móviles de trabajo.

Michael Mast