1. Home
  2. Blog
  3. Guías lineales de máquinas de SW con temperatura controlada
Una máquina herramienta de la serie BA W06 de Schwäbische Werkzeugmaschinen.
Una máquina herramienta de la serie BA W06 de Schwäbische Werkzeugmaschinen.
Tecnología de movimiento lineal

Térmicamente estable

Schwäbische Werkzeugmaschinen (SW) lleva el mecanizado de piezas de alta precisión a un nuevo nivel, lo que permite ahorrar tanto espacio como costes. ¿Cómo? Con la nueva opción de control de temperatura TCRS de Bosch Rexroth, integrada directamente en la guía lineal y que no requiere componentes adicionales.

Los BA W06 y BA W08 de SW se encuentran entre los centros de mecanizado más rápidos del mercado. Permiten producir en muy poco tiempo componentes de aleaciones de aluminio de alta precisión, como piezas aeronáuticas y de automoción, así como carcasas de baterías. Los principios de diseño probados, como el monobloque, la «unidad de tres ejes» con diseño box-in-box o el portautillajes basculante para la carga y descarga en paralelo al tiempo principal de mecanizado, constituyen la base para poder lograr unos tiempos de ciclo mínimos. Permiten a SW aumentar la rigidez de la máquina con una masa mínima y reducir los tiempos improductivos.

El reto: Alta aportación de calor, baja masa

El posicionamiento rápido a lo largo de los tres ejes se logra mediante motores lineales de alta dinámica. No obstante, existe un efecto secundario negativo: una cantidad considerable de calor residual que debe eliminarse de la máquina. «Un equilibrio térmico eficiente es vital para nosotros porque la unidad de tres ejes optimizada en peso, con diseño box-in-box y estructuras soldadas de paredes delgadas solo puede absorber una pequeña cantidad de calor», explica Marcus Mixner, director de desarrollo en SW. «Sin control de temperatura, la potencia dinámica que sale de los motores lineales provocaría rápidamente deformaciones térmicas».

La solución: Disipación de calor a través de la guía lineal

Para aumentar continuamente la precisión de posicionamiento, SW ha trabajado intensamente durante años en mejorar la estabilidad térmica a través del circuito de enfriamiento de precisión existente. «Consideramos que la precisión térmica es una importante ventaja competitiva en el mecanizado de precisión», afirma Mixner. «Tras las primeras pruebas y optimizaciones con el carro Z, que se introduce en el espacio de trabajo, ahora nos centramos en el control de la temperatura de la guía del eje principal vertical, que soporta los carros X y Z».

La solución decisiva para lograr una implementación rentable y sin cambios de espacio provino de un socio con une larga trayectoria en tecnología de movimiento lineal, Bosch Rexroth: El patentado Thermo Compensating Rail System (TCRS) integra la función de control de temperatura como característica opcional directamente en el sistema de rodillos o los patines de bola sobre raíl seleccionados. El principio es simple pero efectivo: Si se selecciona la opción TCRS, la parte inferior del raíl guía incorpora dos ranuras para alojar tubos estándar, que se conectan al circuito de refrigeración de la máquina. La disipación directa del calor desde la guía lineal permite compensar fácilmente los efectos térmicos, de modo que se pueden reducir las fluctuaciones dimensionales en el proceso y, con ello, la tasa de rechazos, además de ahorrar material y acortar aún más los tiempos de ciclo.

Gracias a la colaboración probada y abierta, hemos logrado duplicar la precisión térmica en comparación con las máquinas anteriores y, de este modo, establecer nuevos estándares internacionales.

Marcus Mixner

Director de desarrollo en SW

Alta eficiencia en costes en el diseño y el montaje

Sin la opción de control de temperatura, que no requiere espacio adicional de instalación, el diseño y el montaje habrían sido mucho más complejos, ya que para la refrigeración habrían sido necesarios componentes adicionales, como aletas de refrigeración. Dado que, aparte de la tubería, esto no sucede con la solución integrada de Bosch Rexroth y no es necesario realizar ningún trabajo en la bancada de la máquina, SW puede implementar la compensación térmica con unos costes de construcción y funcionamiento mínimos. Dado que el raíl guía TCRS tiene las mismas dimensiones que la versión estándar, el trabajo adicional de diseño y montaje es mínimo. La instalación también es tan sencilla como de costumbre, con características típicas de Rexroth, como la tira de cubierta encajable, que ahorra tiempo adicional.

Patines de rodillos sobre raíles con función de control de temperatura integrada: Primer plano de las tuberías integradas con extremos rojos y azules, junto a una tableta con selección de productos en línea.

Patines de rodillos sobre raíles RSHP con función de control de temperatura integrada: El Thermo Compensating Rail System (TCRS) disipa directamente desde la guía lineal el calor residual generado por la fricción y los motores lineales mediante un sistema de tuberías integrado. Esta solución económica, que no requiere espacio adicional, permite una producción aún más precisa, estable y eficiente. (Imagen: Bosch Rexroth)

Carcasa del engranaje

Máxima precisión: Caja de engranajes, fabricada con estabilidad térmica en el centro de mecanizado BA W08 de SW. (Fuente de la imagen: SW)

Precisión máxima

Gracias a su inteligente gestión térmica, los dos centros de mecanizado con raíles guía con control de temperatura de Bosch Rexroth alcanzan un nivel de precisión excepcionalmente alto, requerido en numerosos ámbitos de aplicación. Independientemente de la pieza y del proceso correspondientes, las líneas de refrigeración integradas disipan la energía perdida de los patines de rodillos sobre raíles instalados en el eje principal. Gracias a este nivel de temperatura estabilizado, los centros de mecanizado BA W06 y BA W08 alcanzan una notable precisión de posicionamiento A (X / Y / Z) inferior a 0,006 mm y una precisión de repetición R según la norma ISO 230-2 inferior a 0,004 mm en los ejes principales.

Más piezas buenas en tamaños de lote pequeños

Marcus Mixner también ve una importante ventaja para el cliente en la producción más rápida de piezas buenas: «El mercado exige cada vez más máquinas para tamaños de lote más pequeños. Por lo tanto, tenemos que mantener las constantes de tiempo lo más cortas posible». La estabilidad térmica es un requisito esencial para ello. Basándose en datos de medición recopilados durante dos años, SW ha logrado desarrollar un complejo sistema de control de la temperatura del agua de refrigeración que «elimina» los picos de temperatura que se producen durante el funcionamiento a altas velocidades. Esto permite minimizar la tasa de rechazos a lo largo de todo el proceso. «Desde el lanzamiento al mercado de los centros de mecanizado BA W06 y BA W08, no hemos recibido más que comentarios positivos en el mercado», informa Mixner.

Innovación continua

Con la solución de control de temperatura integrada, SW vuelve a demostrar su capacidad para adaptarse continuamente a las cambiantes exigencias del mercado. La colaboración con Bosch Rexroth ya desempeñó un papel importante en este sentido en el pasado; un ejemplo de ello es la introducción de los patines de rodillos sobre raíles RSHP. Sus patines de bolas transfieren gradualmente los elementos rodantes a la fuerza máxima a través de una zona de rodaje patentada, lo que permite movimientos de baja pulsación. En combinación con el nuevo raíl guía TCRS, los clientes de SW se beneficiarán de nuevo de un aumento en la calidad y el rendimiento.

Para Mixner, la opción de control de temperatura flexible todavía tiene mucho potencial: «Ya estamos trabajando en aplicaciones adicionales», revela Mixner. «También valoramos el asesoramiento personal y la experiencia de Bosch Rexroth en el ámbito de las máquinas herramienta y la automatización». Mixner está interesado, entre otras cosas, en la posibilidad de integrar una tercera función —la medición— en el raíl guía sin modificar el espacio. Bosch Rexroth ofrece el sistema de medición integrado IMS precisamente para este fin.

«Especialmente ante la situación actual del mercado, las soluciones innovadoras y los socios con experiencia, como Bosch Rexroth, son fundamentales para seguir siendo competitivos tanto desde el punto de vista técnico como económico». señala Mixner. «Gracias a la colaboración probada y abierta, hemos logrado duplicar la precisión térmica en comparación con las máquinas anteriores y, de este modo, establecer nuevos estándares internacionales».

¿A qué reto se enfrenta?

¿Pequeño, de bajo cose, con alta velocidad o alta precisión? ¿Con función de medición o control de temperatura integrado? ¡Encuentre ahora la solución adecuada para su aplicación!

Más información
Klaus Mandau



Autor: Klaus Mandau

Función: Ventas de tecnología de movimiento lineal, Account Development Manager en Bosch Rexroth AG