1. Home
  2. Blog
  3. Leyendas hidráulicas – Bombas a engranajes con dentado interior
Nuestras leyendas hidráulicas de bombas a engranajes con dentado interior
Nuestras leyendas hidráulicas de bombas a engranajes con dentado interior
Hidráulica industrial

¡Lo que cuenta es el interior!

Las bombas a engranajes con dentado interior presentan varias ventajas frente a otros diseños. ¿Qué hace que las eficientes todoterreno de Bosch Rexroth sean tan atractivas y versátiles? Cuatro preguntas, cuatro respuestas.
Procesos dinámicos, tiempos de ciclo cortos y una mayor eficiencia energética: estos son los retos que debe afrontar la hidráulica industrial. En este artículo, ponemos el foco en un componente básico típico que sin duda merece una mirada más detallada: la bomba a engranajes con dentado interior. ¿Por qué? Estas son las cuatro preguntas más frecuentes y cuatro respuestas claras.

¿Disponemos de una solución de bombeo eficiente para procesos altamente dinámicos?

Por supuesto: nuestras eficientes bombas a engranajes con dentado interior, combinables de forma modular.

Las bombas a engranajes con dentado interior de Bosch Rexroth son todoterreno altamente eficientes y versátiles. Este tipo de bomba de desplazamiento positivo, compacta, robusta y silenciosa, ofrece niveles de eficiencia constantemente altos durante muchos, muchos años. La clave reside en la compensación de las fugas no deseadas tanto en dirección axial como radial. Nuestras medidas de diseño optimizan automáticamente las dimensiones de los espacios entre el engranaje interno, la corona dentada y la carcasa. Esto garantiza que el fluido se transporte de forma continua, con baja pulsación y con pérdidas mínimas por fugas. El resultado: desgaste mínimo y máxima eficiencia volumétrica.

Más ventajas:

  • Ideal para aplicaciones dinámicas y de velocidad variable: Alta eficiencia en un amplio rango de velocidades gracias a un diseño simétrico y a un bajo momento de inercia.
  • Larga vida útil: Composición óptima de materiales y mejora continua de los procesos de fabricación.
  • Modularidad: Nuestras combinaciones de bombas entre distintos diseños abren posibilidades completamente nuevas para soluciones a medida. Así encontrará la bomba óptima para cada necesidad, típico de Bosch Rexroth.

¿Se pueden acortar los tiempos de ciclo y, al mismo tiempo, ahorrar energía?

Por supuesto, con nuestras bombas a engranajes con dentado interior de alta eficiencia, también para accionamientos de velocidad variable.

Los bajos momentos de inercia y una eficiencia constantemente alta son las claves para lograr un mayor rendimiento y eficiencia energética. Esto encaja perfectamente con los accionamientos de velocidad variable: nuestra alternativa energéticamente eficiente al control por estrangulación. Con una combinación inteligente de motor eléctrico y bomba a engranajes con dentado interior, un sistema de control de desplazamiento proporciona una potencia óptima en cada punto de funcionamiento consumiendo considerablemente menos energía. De este modo, nuestras eficientes y duraderas bombas a engranajes con dentado interior contribuyen de forma importante a minimizar los tiempos de ciclo, optimizar la calidad de los procesos y maximizar la eficiencia energética.

¿Busca otra ventaja? El principio de funcionamiento silencioso de nuestras bombas a engranajes con dentado interior reduce el estrés en el lugar de trabajo y ahorra costes en medidas de insonorización: ideal para entornos sensibles y para su presupuesto.

¿Ofrecemos soluciones de bombeo compactas para alta presión, altas velocidades o cambios frecuentes de carga?

Por supuesto Simplemente combine nuestras bombas a engranajes con dentado interior con otros tipos de bombas para obtener más potencia y eficiencia energética.

Nuestras bombas a engranajes con dentado interior no solo son versátiles por sí solas. En combinación con otros tipos de bombas, crean opciones de solución completamente nuevas para aplicaciones individuales, especialmente aquellas que implican alta presión, altas velocidades o cambios frecuentes de carga. El modelo compacto PGH55, por ejemplo, goza de gran popularidad. Esta robusta y silenciosa bomba doble presenta un diseño compacto y destaca no solo por su volumen de desplazamiento constante y de baja pulsación, sino también por sus amplios rangos de viscosidad y velocidad. La flexibilidad es prácticamente ilimitada: todos los diseños y tamaños nominales pueden combinarse libremente entre sí, incluso con otras bombas a engranajes con dentado interior, bombas a paletas o bombas a pistones radiales.

¿Puede encontrarse la bomba perfecta en menos de 2 minutos?

¡Por supuesto! ¡En nuestro sitio web con los selectores de bombas Rexroth!

Con nuestros selectores para bombas a engranajes con dentado interior, puede obtener una preselección adecuada para su aplicación introduciendo solo unos pocos criterios. Simplemente defina los puntos de funcionamiento (OP) y el caudal, y seleccione como parámetro adicional un sistema de velocidad variable o una bomba constante. También típico de Rexroth: un enlace directo a la Rexroth Store, incluida la descarga de datos CAD.

Las bombas a engranajes con dentado interior de Bosch Rexroth son la elección adecuada para una amplia variedad de requisitos, así como para un rendimiento y una eficiencia energética óptimos. Son compactas, robustas, silenciosas y combinables de forma flexible: criterios indispensables para procesos dinámicos y fiables con costes totales mínimos. Típico de Bosch Rexroth.

Nuestras bombas a engranajes con dentado interior en el catálogo de productos

¿Podemos replantear su sistema?

¡Por supuesto! Póngase en contacto ahora con nuestro equipo de ventas.

Póngase en contacto con nosotros