1. Home
  2. Blog
  3. Leyendas hidráulicas – Placas hidráulicas en serie de multiestación
Las placas hidráulicas en serie de multietación HSR de Bosch Rexroth constituyen la base de controles hidráulicos compactos y potentes
Las placas hidráulicas en serie de multietación HSR de Bosch Rexroth constituyen la base de controles hidráulicos compactos y potentes
Hidráulica industrial

Construcción modular, gestión económica

Las placas hidráulicas en serie de multietación HSR constituyen la base de controles hidráulicos compactos y potentes.
La creciente variedad de productos, los plazos de proyecto más cortos, los mayores requisitos de seguridad y la creciente presión sobre los costes exigen implementar los controles hidráulicos con más eficiencia que nunca. Ya sea en diseño, compras o gestión de proyectos: se necesitan soluciones que sean tanto funcionalmente flexibles como estandarizadas. Precisamente aquí es donde entran en juego los paneles de control de la serie HSR de Bosch Rexroth como solución escalable para la hidráulica industrial. Cinco preguntas clave —y nuestras respuestas— destacan las ventajas:

¿Cómo pueden diseñarse sistemas de control hidráulico de forma individual y económica?

Muy sencillo: con nuestras placas hidráulicas en serie multietación modulares HSR.

Las placas hidráulicas en serie multietación HSR son placas base modulares para crear sistemas de control hidráulico compactos. Pueden combinarse de forma flexible con elementos de una amplia gama de componentes estándar en configuraciones apiladas o con conexiones verticales. Esto permite crear sistemas de control hidráulico personalizados basados en un principio de diseño claramente definido y estandarizado. Las placas hidráulicas en serie multiestación HSR también están disponibles en las siguientes versiones:

  • en tamaños nominales de NG6 (Cetop3) a NG25 (Cetop8)
  • en diferentes tamaños y posiciones de conexión
  • con conexiones de medición integradas
  • en diferentes revestimientos
  • con perforación adicional opcional

Las placas hidráulicas en serie multietación HSR son especialmente adecuadas para aplicaciones con alta densidad funcional, gran variedad de variantes y espacio de instalación limitado.
La ventaja del diseño de panel modular: La personalización se consigue mediante una configuración funcional estandarizada, no rediseñando el bloque de mando hidráulico. Esto reduce el esfuerzo de ingeniería y aumenta la repetibilidad a lo largo de todo el proyecto. Al mismo tiempo, los módulos estándar simplifican la gestión de variantes, el mantenimiento, el inventario de recambios y las futuras ampliaciones.
El resultado: Optimización sostenible de los costes del ciclo de vida.

¿Están disponibles los controles hidráulicos modulares a partir de un lote de una unidad?

Desde luego. Los sistemas de control hidráulico basados en las placas hidráulicas en serie multietación HSR están disponibles en cualquier cantidad, gracias a nuestro amplio sistema modular de componentes hidráulicos estándar.

Esto se basa en una cartera estandarizada de paneles de control, paneles intermedios y válvulas. La configuración específica para cada aplicación permite soluciones personalizadas tanto para máquinas en serie como para máquinas especiales. En lugar de rediseñar completamente cada sistema de control, las funciones se crean mediante un enfoque modular apilable. Esto proporciona flexibilidad técnica y una reproducibilidad rentable con un esfuerzo de ingeniería asumible.
Otra ventaja: Cada sistema de control hidráulico configurado se somete a pruebas hidráulicas en la instalación. Las funciones, los niveles de presión y las lógicas de conmutación se verifican antes de la integración en la máquina. Esto reduce los riesgos durante la puesta en marcha y aporta seguridad en la planificación para compras y gestión de proyectos, incluso para lotes de una sola unidad.

¿Son también adecuados los controles hidráulicos con diseño de paneles de la serie HSR para espacios de instalación reducidos?

Sin duda. La alta densidad de potencia de las placas distribuidoras y el apilamiento vertical de los módulos permiten crear sistemas de control compactos con múltiples estaciones de válvulas en paralelo.

Gracias al probado diseño apilable, los módulos funcionales individuales se apilan verticalmente. De este modo, pueden implementarse hasta 10 estaciones de válvulas con presiones de servicio de hasta 350 bar, cada una con conexiones independientes para los consumidores y canales comunes de presión y tanque.
En lugar de distribuir las funciones mediante líneas independientes y tuberías externas, estas se integran en un bloque de mando claramente estructurado con un diseño modular. Esto reduce el espacio de instalación necesario, minimiza las interfaces y mejora la claridad del sistema de control. Este principio de diseño modular también es adecuado para aplicaciones con altos requisitos de rendimiento y espacio de instalación limitado. En este contexto, compacto no significa menos funcionalidad, sino una mayor integración en un espacio determinado, con una estructura definida y una alta densidad de potencia.

¿Puede implementarse de forma sistemática y segura una amplia variedad de funciones hidráulicas mediante placas hidráulicas en serie multietación HSR?

Por supuesto, la disposición modular también permite variantes funcionales complejas teniendo en cuenta los requisitos de seguridad específicos de cada máquina.

Además de la versión estándar, las placas hidráulicas en serie multietación HSR pueden combinarse con diversas opciones funcionales. Estas incluyen, por ejemplo, funciones integradas de limitación de presión (P → T), separación de presión después de estaciones individuales o reducción de presión en la entrada. También pueden implementarse funciones especiales mediante combinaciones adecuadas de placas intermedias y válvulas, entre ellas:

  • Funciones de reducción de presión controladas mecánica y eléctricamente
  • Funciones de control de corriente y estrangulación
  • Limitación de presión y descarga en el lado de la bomba
  • Funciones de retención de carga y freno de descenso
  • Funciones de corte y alivio con supervisión de posición
  • Funciones de válvula de asiento
  • Funciones de válvulas direccionales controladas y reguladas proporcionalmente
  • Sensores de presión

Se reducen los componentes externos adicionales y las tuberías complejas. Esto simplifica el diseño de circuitos hidráulicos complejos, manteniendo al mismo tiempo una alta seguridad operativa.
Es bueno saber: Todos los controles basados en las placas hidráulicas en serie de multietación HSR pueden cumplir de forma fiable los requisitos de seguridad específicos de cada máquina en combinación con el sistema de control eléctrico. Esto requiere válvulas correctamente seleccionadas, por ejemplo, con supervisión integrada de la posición del carrete o sensores de presión en los puertos de medición.

¿Cómo aceleran las placas hidráulicas en serie de multiestación HSR la ingeniería de los controles hidráulicos?

De forma eficiente, mediante módulos estandarizados, herramientas digitales de configuración y datos de diseño disponibles de inmediato.

Los sistemas de control hidráulico con diseño de panel intermedio pueden diseñarse y configurarse de forma sistemática, con un mínimo de ciclos de iteración y una alta fiabilidad en la planificación desde la fase conceptual. La configurador de placas hidráulicas en serie de multiestación HSRfacilita la recopilación de las combinaciones funcionales deseadas y proporciona documentación técnica como datos CAD y diagramas de circuitos.
¿No encuentra la solución adecuada para usted? Entonces, simplemente indíquenos los parámetros necesarios (espacio de instalación, nivel de presión, caudal y funciones) y encontraremos el diseño de circuito óptimo para su aplicación.

Comparación de controles hidráulicos:

Diseño de placas en serie vs. monobloque vs. tuberías individuales

Criterios Construcción modular de alto rendimiento (HSR) Monobloque - bloque de mando Válvulas individuales con tuberías externas
Modularidad Alta – funciones apilables de forma modular Baja – estructura de canales fija Baja – las válvulas pueden combinarse individualmente
Esfuerzo de ingeniería Baja reproducibilidad debido a la estandarización Alto, excepto en variantes Se alcanzan niveles más altos mediante tuberías individuales
Requisitos de espacio de instalación Compacto gracias al apilamiento vertical Compacto gracias a las válvulas roscadas Muy alto debido a las líneas externas
Capacidad de ampliación Sencillamente mediante módulos adicionales Posible bajo determinadas condiciones Posible, pero constructivamente compleja
Mantenimiento y servicio Sustitución de placas intermedias y válvulas individuales Sustitución de válvulas individuales La sustitución de válvulas individuales solo es posible abriendo las tuberías
Costes del ciclo de vida Bajos gracias a la estandarización Muy bajos Más altos debido a la complejidad

Las placas hidráulicas en serie de multiestación HSR combinan flexibilidad modular con una estandarización económica. Permiten crear sistemas de control hidráulico compactos, de alto rendimiento y probados, desde máquinas individuales hasta producción en serie. Como solución hidráulica industrial de alto rendimiento para aplicaciones exigentes, el diseño típico de placa hidráulica en serie de multietación reduce la complejidad, acelera la ingeniería y aporta fiabilidad en la planificación durante todo el ciclo de vida. Típico de Bosch Rexroth.

¿Podemos replantear sus sistemas hidráulicos?

¡Por supuesto! Póngase en contacto ahora con nuestro equipo de ventas.

Contacte con nosotros

Preguntas frecuentes y glosario

¿Qué son las placas hidráulicas en serie de multiestación HSR?

Las placas hidráulicas en serie de multietación HSR son elementos básicos modulares para controles hidráulicos en un diseño de paneles en serie (apilamiento vertical). Permiten la integración sistemática de múltiples estaciones de válvulas en un bloque de mando hidráulico compacto y modular.

¿Para qué aplicaciones son adecuados los paneles de control de la serie HSR?

Las placas hidráulicas en serie de multietación HSR se utilizan, entre otros ámbitos, en prensas, máquinas de moldeo por inyección de plástico, máquinas herramienta y construcción de maquinaria especial, allí donde se requieren controles hidráulicos compactos y potentes con una disposición modular.

¿Son adecuadas las placas hidráulicas en serie de multietación HSR para lotes de una sola unidad?

Sí. Gracias a su diseño modular, los sistemas de control hidráulico basados en placas hidráulicas en serie de multietación HSR pueden implementarse, configurarse y entregarse con pruebas funcionales completas de forma rentable, incluso como unidades individuales, por ejemplo, para una máquina especial.

¿Cuáles son las ventajas del configurador de placas hidráulicas en serie de multiestación HSR?

El configurador facilita el diseño estructurado de controles hidráulicos y proporciona datos CAD y diagramas de circuitos para su integración directa en el diseño y la máquina. Esto reduce significativamente su esfuerzo de ingeniería y le ahorra tiempo y dinero.

Placas hidráulicas en serie de multiestación HSR

Placas base para la realización de controles hidráulicos modulares en construcción con placas hidráulicas en serie de multietación.

Diseño multiestación

Principio de diseño para controles hidráulicos en el que varios elementos de válvula o funcionales se disponen unos sobre otros y se alimentan conjuntamente mediante canales integrados de presión y tanque.

Diseño de apilamiento vertical

Apilamiento de módulos de válvulas y placas intermedias para aumentar la densidad funcional y de potencia.

Placa hidráulica en serie

Unidad compacta para presión, flujo y funciones direccionales del sistema de control en sistemas hidráulicos.

Estación de válvulas

Punto funcional individual dentro de una placa en serie con conexiones independientes para los consumidores.

Tamaño (NG)

Tamaño de bastidor estandarizado de un componente hidráulico.

Función de limitación de presión (P→T)

Función para limitar la presión del sistema desviándola hacia el depósito.

Válvula de sobrecarga

Válvula para el control seguro de cargas en caso de cargas suspendidas o motrices.

Tamaño de lote uno

Producción o entrega de una sola unidad sin producción en serie.

Costes del ciclo de vida

Costes totales de una solución a lo largo de las fases de planificación, funcionamiento, mantenimiento y recambios.