1. Home
  2. Blog
  3. Placas hidráulicas en serie STO: Seguridad funcional, resuelta de forma sencilla
Placas hidráulicas en serie STO de Bosch Rexroth para la seguridad funcional de sistemas hidráulicos conforme a la norma ISO 13849 hasta Cat 4 PLe.
Placas hidráulicas en serie STO de Bosch Rexroth para la seguridad funcional de sistemas hidráulicos conforme a la norma ISO 13849 hasta Cat 4 PLe.
Hidráulica industrial

Seguridad funcional, resuelta de forma sencilla

La implementación de la seguridad funcional conforme a la norma ISO 13849 es uno de los mayores retos en la ingeniería mecánica. Especialmente en hidráulica, las complejas evaluaciones de seguridad, los diseños a medida y las validaciones exhaustivas a menudo provocan largos plazos de proyecto y elevados costes. Por ello, se necesitan soluciones que simplifiquen radicalmente el proceso sin comprometer la seguridad. Precisamente ahí es donde entran en juego las nuevas placas hidráulicas en serie Safe Torque Off (STO) STOM de Bosch Rexroth: una solución estandarizada y pionera.

Las placas hidráulicas en serie STO (STOM) son la solución «lista para usar» para la implementación eficiente de la seguridad de máquinas en sistemas hidráulicos. ¿Cómo permiten estos componentes estándar garantizar la máxima seguridad sin aumentar el esfuerzo de ingeniería? Cuatro preguntas, cuatro respuestas claras.

¿Puede implementarse la seguridad funcional en hidráulica de forma rápida, sencilla y fiable?

Por supuesto. Con nuestras placas hidráulicas en serie Safe Torque Off (STO) STOM.

Estas placas hidráulicas en serie eliminan la complejidad normalmente asociada al cumplimiento de los requisitos de seguridad funcional conforme a la norma ISO 13849. En lugar de invertir en ingeniería a medida que consume mucho tiempo, evaluaciones complejas y validaciones costosas, simplemente se selecciona una variante adecuada de nuestra cartera estandarizada.

La serie STOM ofrece:

  • Funciones de seguridad preconfiguradas y previamente validadas hasta el máximo nivel de seguridad Cat 4 PLe, certificadas por la DGUV (organismo externo de certificación para la seguridad de máquinas).
  • Selección sencilla basada en cuatro parámetros:
    presión, caudal, nivel de seguridad y funciones requeridas.
  • Documentación completa, que incluye cálculos de validación e instrucciones de instalación.

La ventaja decisiva:

El enorme esfuerzo en la planificación del proyecto, el diseño, el montaje y la evaluación de seguridad se reduce drásticamente. Los usuarios informan de una reducción significativa del tiempo de ingeniería de seguridad en comparación con los diseños personalizados.

¿Es posible integrar funciones de seguridad importantes como STO, SDE y SLS en un solo bloque?

Desde luego. La placa hidráulica en serie STOM ha sido desarrollada para combinar las tres funciones de seguridad hidráulica principales en un único componente compacto:

  • Desconexión segura del par (Safe Torque Off, STO): Una desconexión de dos canales con supervisión de posición garantiza la desconexión segura de la alimentación hidráulica y un cierre sin fugas de áreas o sistemas completos de la máquina en menos de 300 ms.
  • Descompresión segura (Safe Decompression, SDE): Tras la desconexión, la presión aguas abajo se libera de forma controlada. Las válvulas de derivación dobles garantizan una descompresión acelerada.
  • Velocidad limitada segura (Safe Limited Speed, SLS): El mismo circuito de derivación puede utilizarse para la precompresión. Esto minimiza los golpes de conmutación al abrir las válvulas principales, lo que aumenta la vida útil de los componentes, reduce el ruido y permite operaciones de ajuste seguras.

Esta alta integración funcional reduce la necesidad de componentes externos y tuberías, lo que incrementa la claridad y la fiabilidad del sistema global.

¿Garantizan las placas hidráulicas en serie la máxima seguridad de la instalación incluso bajo altas presiones?

Sin duda. Las soluciones STOM están diseñadas para garantizar desconexiones rápidas y seguras incluso en condiciones de operación exigentes.

En la mayoría de los estados de funcionamiento, se alcanzan tiempos de cierre medidos inferiores a 300 ms. Una prueba práctica, por ejemplo, demostró un tiempo de cierre inferior a 250 ms a una presión de sistema de 75 bar. Cuanto mayor es la presión del sistema, más rápido se cierra el bloque de mando.

Estos tiempos de reacción rápidos son fundamentales para minimizar los riesgos en una situación de emergencia y maximizar la seguridad de la instalación. La fiabilidad se basa en la probada tecnología de válvulas de Bosch Rexroth, optimizada para los requisitos de la seguridad funcional. Una superficie galvanizada también garantiza una protección duradera contra la corrosión.

¿Puede minimizarse el esfuerzo de puesta en marcha, mantenimiento y gestión de recambios a lo largo de todo el ciclo de vida de la máquina con la solución STOM?

Efectivamente. Mediante una estandarización coherente. La selección se realiza simplemente mediante un número de material a partir de la hoja de datos.

Dado que todos los tamaños nominales utilizan el mismo control eléctrico, la puesta en marcha y la gestión de repuestos se simplifican significativamente.

La compatibilidad con aceites minerales (HLP) y fluidos resistentes al fuego (HFC, HFDU) también permite un acondicionamiento flexible en sistemas existentes. Desde el diseño hasta la instalación y la operación, pasando por el mantenimiento, las placas hidráulicas en serie STOM reducen la complejidad y los costes del ciclo de vida, minimizan las interrupciones de la producción y, por tanto, aumentan la productividad.

Comparación: STOM frente a desarrollo a medida

Placas hidráulicas en serie STO (STOM) Diseño, ingeniería e
implementación a medida de la solución hidráulica
Esfuerzo de ingeniería Mínimo mediante selección estándar Muy alto, diseño a medida
Evaluación de seguridad Preingenierizada y prevalidada Compleja, costosa en tiempo y con alto riesgo
Tiempo de puesta en marcha Significativamente reducido Meses de desarrollo y validación
Integración de funciones STO, SDE, SLS en un solo bloque Mayoritariamente componentes y tuberías separados
Riesgo y costes del proyecto Bajos gracias a una solución estándar validada Altos debido a la complejidad y la validación individual

Las placas hidráulicas en serie STO STOM hacen que la implementación de la seguridad funcional en sistemas hidráulicos sea más sencilla, rápida y fiable. Combinan los más altos requisitos de seguridad con la eficiencia de una solución lista para usar. Como componente estandarizado y previamente validado, los bloques STOM reducen el esfuerzo de ingeniería, aceleran la puesta en marcha y aportan certidumbre en la planificación a lo largo de todo el ciclo de vida. Típico de Bosch Rexroth.

Documentación técnica

Para una ejecución sencilla del proyecto, se dispone de documentación completa y de un manual de operación.

La selección de la variante STOM adecuada es sencilla mediante el número de material de la hoja de datos..

Más información

¿Quiere replantear la seguridad funcional?

¡Desde luego! Contacte ahora con nuestro departamento de ventas.

Contacte con nosotros

Glosario

STO (Safe Torque Off)

Desconexión segura del par o desconexión segura del suministro de energía.

SDE (Safe Decompression)

Despresurización segura y controlada de partes del sistema.

SLS (Safe Limited Speed)

Limitación segura de la velocidad, utilizada a menudo para operaciones de ajuste.

ISO 13849

La norma de referencia para la seguridad funcional de las partes relacionadas con la seguridad de los sistemas de control.

Cat 4 PLe

La categoría de control más alta (Categoría 4) y el nivel de prestaciones más alto (PL e) dentro de la norma ISO 13849, que describe la menor probabilidad de fallo.