¿Cómo puede diseñarse y producirse una serie de prensas de la clase de potencia media de forma que impresione en términos de precio, tecnología y energía? El fabricante líder de sistemas de prensas Dieffenbacher ha encontrado la respuesta con el uso de la hidráulica industrial más moderna de Bosch Rexroth.
Gran desempeño, gran precio: con esta promesa, el fabricante de máquinas y sistemas Dieffenbacher ayuda a pequeñas empresas como talleres y empresas artesanales, así como a empresas industriales que buscan una solución económica para el conformado de componentes metálicos y de materiales compuestos. Pero, ¿cómo puede construirse una prensa altamente versátil para fuerzas de 1000 a 10 000 kN de forma tan económica y de manera que sea capaz de hacer frente a la competencia internacional?
«Queríamos construir una prensa preparada para el futuro a partir de módulos estándar que pudieran personalizarse en términos de fuerza, espacio de instalación, tamaño de la mesa y del vástago», explica Georg Obermaier, responsable de la unidad de negocio de conformado, sobre el nuevo concepto TailoredPress de Dieffenbacher. «Al mismo tiempo, nos impusimos grandes exigencias en materia de eficiencia energética. Encontramos que ambos aspectos los cumplía nuestro socio de sistemas Bosch Rexroth, con el que diseñamos conjuntamente un concepto de accionamiento modular que lograron fabricar para nosotros».
El concepto de accionamiento modular permite al fabricante de la máquina ofrecer fácilmente la TailoredPress en diferentes clases de rendimiento y velocidad. Por ejemplo, una versión de 500 toneladas puede actualizarse fácilmente a una versión de velocidad con sujeción paralela activa de alta velocidad para obtener espesores de componentes precisos y una mayor calidad de los componentes mediante el uso de un tamaño de bomba diferente. El programa de bombas de Bosch Rexroth cubre toda la gama de servicios según las necesidades, lo que agiliza los procesos a lo largo del ciclo de vida, desde la ingeniería hasta el almacenaje y el servicio. Si es necesario, también pueden realizarse rápidamente otras versiones con cojines de embutición a través del sistema modular.
En comparación con el accionamiento convencional de velocidad constante, el sistema electrohidráulico controlado de forma óptima ahorra alrededor del 50 % de la energía que se necesitaba anteriormente. Junto con el control adaptativo de batería, el potencial aumenta hasta el 70 %. La TailoredPress de accionamiento directo ajusta automáticamente la presión de llenado del acumulador hidráulico al proceso de conformado siguiente. Sin embargo, desde la perspectiva de los operarios, nada cambia. Las fuerzas, la carrera y los parámetros de prensa se ajustan como de costumbre, y las velocidades respectivas se calculan en segundo plano.
¿Le gustaría conocer la solución en detalle? Puede informarse aquí: