METEC
Como reunión internacional de la industria, METEC es la exposición para la tecnología metalúrgica del mañana. METEC se centra en reflexionar de manera consistente sobre los desafíos para poder detectar los requisitos del futuro. Los mejores expertos en metalurgia del mundo se encuentran para intercambiar ideas y experiencias.
¿Reducir costes con la digitalización y la sostenibilidad? USTED DECIDE.
Los costes, la calidad y la velocidad son los factores más importantes a la hora de invertir en el campo de la metalurgia y las fundiciones. Bosch Rexroth ofrece soluciones hidráulicas inteligentes, conectadas y sostenibles que le permitirán aumentar su productividad y ahorrar energía y recursos al mismo tiempo.
Nuestra meta es trabajar con usted para reducir el coste total de propiedad, simplificar sus diseños, acelerar la puesta en marcha, maximizar su productividad y minimizar los tiempos de inactividad. Gracias a nuestra dilatada experiencia en aplicaciones, le guiaremos en su camino hacia una producción sostenible y ecológica.
Bosch Rexroth es el socio perfecto para el ciclo actual de inversión y el próximo, preparando así sus sistemas para el futuro. Contacte ahora con nosotros. Estaremos encantados de atenderle.
We Move – You Win.
Visítenos en el puesto E64 del pabellón 01.
METEC 23
Plano del pabellón
Consiga su entrada
Utilice su cupón y regístrese
Contacto de Bosch Rexroth
Conectividad y sostenibilidad con valor añadido
En las máquinas de metalurgia y fundición a presión, las inversiones en las instalaciones se enfocan, más que nunca, en optimizar los costes y la velocidad. Las soluciones hidráulicas inteligentes, conectadas y sostenibles le ayudarán a afrontar estos retos. Simplifican el diseño, aceleran la puesta en marcha, maximizan la productividad y minimizan los tiempos de inactividad.
H4U: La hidráulica para usted. El movimiento inteligente
H4U, la plataforma de software de Bosch Rexroth, ofrece una nueva libertad a la ingeniería mecánica aumentando la productividad y la sostenibilidad
Bosch Rexroth lleva la capacidad de integración de la hidráulica industrial al siguiente nivel y transfiere las funciones de control que anteriormente estaban vinculadas al hardware a módulos de software independientes del hardware. Se pueden diseñar funciones hidráulicas con flexibilidad gracias a la nueva plataforma H4U (La hidráulica para usted) e integrarlas directamente en entornos de automatización ya existentes. Esta transformación a software ofrece muchísimas ventajas para el usuario final, así como para los fabricantes de maquinaria y sistema. Los sistemas hidráulicos se pueden ajustar de manera energéticamente eficiente y ayudar a alcanzar los objetivos climáticos.
Sytronix: EL ECO-BOOSTER
Soluciones con accionamientos de velocidad variable: menos electricidad, ruidos y gastos.
Todo el mundo necesita ayuda en la lucha contra el cambio climático. Los operarios de la planta y los fabricantes de la maquinaria también desempeñan un rol fundamental con los nuevos sistemas energéticamente eficientes y acondicionamientos para optimizar el uso de energía de la maquinaria existente. Los accionamientos de velocidad variable tienen un especial potencial para mejorar este aspecto. Al proporcionar la potencia necesaria con total precisión y cambiar al modo de espera en las fases de reposo, reducen el consumo de energía en hasta un 80 % dependiendo del ciclo de trabajo y, coma consecuencia, reducen las emisiones de CO2.
SYTRONIX
ABMAXX: EL TIEMPO ES ORO
La ingeniería de las grandes centrales se reduce a cinco días
Más sencillo, más rápido, más productivo y más eficiente: con el nuevo sistema modular ABMAXX, Bosch Rexroth acelera la ingeniería y la puesta en marcha de las centrales hidráulicas de gran tamaño para la nueva creación y modernización de las instalaciones. Pero la empresa no pierde de vista la sostenibilidad. La amplia gama de accionamientos de bomba de velocidad variable de la familia Sytronix, por ejemplo, permite la posibilidad de reducir el consumo de energía según la demanda. De este modo, se reducen los costes del ciclo de vida de manera sostenible. Al mismo tiempo, un depósito optimizado para las tareas de flujo y desgasificación puede reducir el volumen de aceite hasta en un 50 %.
Descubra la nueva referencia en las máquinas de fundición a presión
Una nueva generación de válvulas de mando altamente dinámicas
Con la nueva generación de válvulas insertables WRCE 4X de alta respuesta, Bosch Rexroth alcanza un nuevo nivel de tecnología. Los flujos de volúmenes más grandes permiten utilizar válvulas más pequeñas y dinámicas con el mismo tamaño de máquina. Las válvulas accionadas por pilotos se comunican con el control de la máquina de mayor nivel a través de una interfaz Ethernet para todos los protocolos de Ethernet comunes y en tiempo real.
Hägglunds Condition Monitoring
Los sistemas conectados pueden aportar más valor a su empresa.
La supervisión remota del estado con Hägglunds CM le ofrece una experiencia de usuario mejorada que le permite tomar mejores decisiones y brindar soporte más rápidamente.
Todo esto le ayuda a maximizar el tiempo de actividad de su sistema de accionamiento Hägglunds.
Descubra la moderna gama de productos y servicios Hägglunds Inside Intelligence.