Argentina Español
Rótulo grande "YOU DECIDE." bajo la pregunta "¿Quiere aprovechar la digitalización y la sostenibilidad al máximo?"
Rótulo grande "YOU DECIDE." bajo la pregunta "¿Quiere aprovechar la digitalización y la sostenibilidad al máximo?"

SPS

  • NürnbergMesse, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, Alemania
  • 14/11/2023 09:00 - 16/11/2023 18:00
  • alemán, inglés
  • Controles y Accionamientos eléctricos, Hidráulica Industrial, Tecnología de Movimiento Lineal, Tecnología de Montaje

Dar vida a la automatización: Práctica. Visionaria. Personal. Con su concepto único, la SPS cubre todo el espectro de la automatización inteligente y digital: desde simple sensores hasta soluciones inteligentes, desde lo que es factible hoy en día hasta la visión de un mundo industrial totalmente digitalizado.

Consiga su entrada

¿Le gustaría beneficiarse de la automatización industrial más abierta? YOU DECIDE.

Independientemente de qué de automatización se trate, Bosch Rexroth cuenta con la tecnología adecuada y las personas adecuadas para ofrecerle soporte a usted y a su objetivo.

En la SPS 2023, descubrirá las ventajas que Bosch Rexroth le ofrece para su trabajo diario y los retos del futuro. Nuestras soluciones para la automatización de fábricas con la plataforma de automatización siempre abierta ctrlX AUTOMATION se encuentran entre las más avanzadas del mercado.

Descubra cómo puede mejorar de forma sostenible el rendimiento de sus instalaciones seleccionando tecnologías, soluciones y servicios de por vida adecuados. Con nuestra tecnología, le damos libertad para prosperar.

¿Quiere aprovechar esta libertad? YOU DECIDE.

Recinto ferial de Nuremberg, del 14 al 16 de noviembre de 2023, Hall 7 Booth 450
Regístrese aquí para el tour del estand.

SPS 2023
Mapa del sitio
Entradas
Contacto de Bosch Rexroth


Next level of openness and freedom: ctrlX OS

Máxima apertura con sistema operativo ctrlX OS

ctrlX OS es un sistema operativo con servicios digitales que establece estándares completamente nuevos. Se basa en el sistema operativo Linux con capacidad de procesamiento en tiempo real, que se basa en Ubuntu Core, es independiente del hardware y se puede instalar directamente en el hardware correspondiente o también se utiliza en entornos virtuales. La posibilidad de "uso para todos" crea oportunidades completamente nuevas para todas las partes involucradas.

Más información

Imagen que muestra una pantalla con un gráfico que representa la arquitectura del sistema operativo ctrlX OS.
Imagen con los logotipos de los colaboradores de ctrlX World asignados a las categorías correspondiente (como IoT, Ingeniería, etc.) , para las que se ofrecen aplicaciones y hardware.

ctrlX World – the partner world is growing

Amplia gama de soluciones a través del ecosistema de colaboradores ctrlX World

CtrlX World también representa la apertura: El ecosistema de colaboradores expande la gama del kit de herramientas de automatización ctrlX AUTOMATION con hardware y, especialmente, aplicaciones. Todos los aspectos de los fabricantes y usuarios de máquinas están cubiertos con el fin de diseñar máquinas rápidamente y utilizarlas con el menor riesgo posible.
Una vez más este año, numerosos colaboradores estarán representados en el estand de Bosch Rexroth.

Más información

ctrlX FLOW: Sistemas de movimiento abierto para el transporte y el posicionamiento

La automatización y optimización de los procesos intralogísticos es un factor clave para el éxito de la Fábrica del futuro. Con la familia de productos ctrlX FLOW, Bosch Rexroth ofrece soluciones fáciles de integrar para un flujo óptimo y altamente eficiente de materiales y mercancías. Además del sistema de planos ctrlX FLOW6D para transporte y el posicionamiento de alto rendimiento sin contacto, Bosch Rexroth presenta una nueva solución de alta velocidad para el transporte y el posicionamiento en fábricas modernas en la SPS.

Más información

Representación de tres transportadores de ctrlX FLOW6D realizando diferentes movimientos (deslizamiento, inclinación).
Ilustración de una pantalla que muestra el software de ctrlX Device Portal. Además, se muestra la plataforma de control ctrlX CORE y varias aplicaciones.

Automation up close: The diversity of the system at a glance

Soluciones de software eficientes

Ingeniería sencilla y máxima flexibilidad: Las aplicaciones en torno a ctrlX AUTOMATION, así como las nuevas funciones de software para la puesta en marcha virtual y la simulación, contribuyen a ello. Las posibilidades de la ingeniería basada en la web se están ampliando aún más, lo que permite a los clientes ahorrar un tiempo considerable. Con los servicios a lo largo del itinerario del cliente, como ctrlX Device Portal y ctrlX Configurator, los usuarios también pueden reducir significativamente el esfuerzo y los costes.

Más información

Soluciones de control versátiles

La solución adecuada para cada aplicación: Las versátiles soluciones de control y automatización, como la plataforma de control ctrlX CORE, los módulos E/S ctrlX I/O, el control de seguridad ctrlX SAFETY, así como los PC industriales ctrlX IPC y varias soluciones HMI ctrlX HMI se pueden utilizar para aplicaciones basadas en PLC, casos de uso de IoT o análisis y funciones de seguridad.

Más información

Ilustración de varios componentes de control de la cartera ctrlX AUTOMATION. La imagen muestra la plataforma de control ctrlX CORE con módulos E/S ctrlX I/O, un control de seguridad ctrlX SAFETY, un dispositivo HMI ctrlX HMI y un PC industrial de la cartera ctrlX IPC.
Ilustración de tres modelos diferentes de ctrlX DRIVE, así como un motor de la cartera de ctrlX DRIVE y un icono de aplicación de ctrlX MOTION.

Funciones de movimiento y accionamiento dinámicas y precisas

Con ctrlX MOTION, una amplia variedad de tareas del automatización se pueden resolver con alta precisión, facilidad y seguridad. Con nuevos conjuntos de funciones, por ejemplo, para aplicaciones de robótica, los sistemas pueden automatizarse perfectamente. La gama de accionamientos ampliables está a su disposición para adaptarse a cualquier situación: ahora también cubre el intervalo de tensión más bajo. Bosch Rexroth también presentará la nueva variante sin armario en la SPS, lo que significa que no hay necesidad de armario de distribución.

Más información

Soluciones energéticamente eficientes y Remanufactured Products

¡Sostenibilidad es sinónimo de futuro! Bosch Rexroth ofrece una amplia gama de herramientas y modelos para simulaciones de energía y rendimiento con el fin de optimizar el diseño de los sistemas. La cartera se completa con características específicas para determinados productos, como el modo de energía inteligente del sistema de accionamiento ctrlX DRIVE. Las transformaciones de productos son otro componente importante a favor de la sostenibilidad. El programa "Remanufactured Products" tiene como objetivo transformar las piezas usadas en lugar de tirarlas, aumentando así su vida útil.

Más información

Imagen de un motor y una pegatina REMAN para representar el programa de productos remanufacturados, así como una plataforma de control ctrlX CORE y una unidad ctrlX DRIVE que se puede utilizar para soluciones energéticamente eficientes.
La imagen muestra una exhibición que muestra a un AGV en el que hay instalados componentes de Rexroth.

Solución de automatización para robots móviles

Los robots móviles se pueden automatizar con software y hardware de ROKIT: el Kit de robótica y ctrlX AUTOMATION. Los módulos se pueden integrar paso por paso en los vehículos según sea necesario. Los fabricantes y los integradores de sistemas se benefician de un menor esfuerzo de desarrollo, cableado, interfaces y componentes.

Más información

Reconocimiento de imágenes 3D mediante Rexroth Smart Item Picking y un Robot colaborativo de Kassow Robots.

Los componentes (en este caso los cubos) son reconocidos por la cámara 3D, recogidos por el robot de Kassow y transportados de vuelta a través de un transportador.
La gestión y organización general es manejada por un controlador Rexroth ctrlX-X3. La visualización y el funcionamiento se realizan a través de la aplicación WebIQ Server en un iPad.
La característica especial de esta solución de selección es que la detección de la posición de agarre no requiere ningún dato de los componentes. Esto significa que también se pueden detectar y seleccionar componentes desconocidos para la cámara. Estos componentes desconocidos se ordenan y se colocan en cajas (KLT).

Reconocimiento de imágenes 3D mediante Rexroth Smart Item Picking y un Robot colaborativo de Kassow Robots.
Plataforma de software H4U para control hidráulico

H4U: La hidráulica para usted. El movimiento inteligente

Bosch Rexroth lleva la capacidad de integración de la hidráulica industrial al siguiente nivel y transfiere las funciones de control que anteriormente estaban vinculadas al hardware a módulos de software independientes del hardware. Se pueden diseñar funciones hidráulicas con flexibilidad gracias a la nueva plataforma H4U (La hidráulica para usted) e integrarlas directamente en entornos de automatización ya existentes. Esta transformación a software ofrece muchísimas ventajas para el usuario final, así como para los fabricantes de maquinaria y sistemas. Los sistemas hidráulicos se pueden ajustar de manera energéticamente eficiente y ayudar a alcanzar los objetivos climáticos.

Tecnología de movimiento lineal: nuevas posibilidades para la automatización sostenible

Desde componentes individuales hasta subsistemas mecatrónicos inteligentes, la tecnología de movimiento lineal se ofrece en una amplia gama de aplicaciones de forma rápida, eficiente y pensada para el futuro.
Descubra nuevas posibilidades para la automatización con la ayuda de la sensórica y la digitalización: El Smart Flex Effector es un módulo de compensación basado en sensórica que le da a los robots la sensibilidad de una mano humana, aumentando así la automatización y precisión en procesos de alta precisión.
Aumenta la productividad, la sostenibilidad y ahorra recursos al mismo tiempo: Los cilindros electromecánicos garantizan la vida útil larga del actuador y son, por lo tanto, económicos, energéticamente eficientes y de bajo mantenimiento.

Más información

El gráfico muestra varios componentes de la tecnología de movimiento lineal, como el husillo de bola, el patín de bola sobre raíl, el sistema de medición integrado, el cilindro electromecánico y un subsistema electromecánico inteligente multieje con una aplicación de Smart Function Kit que se muestra en una tableta.
El gráfico muestra ejes lineales con el paquete de automatización que constan de ejes y accionadores electromecánicos únicos, cable, motor, filtro de red, HCS IndraDrive, ctrlX Drive y la herramienta de selección LinSelect que se muestra en una tableta.

Ejes lineales con paquete de automatización: la automatización nunca fue tan fácil o conveniente.

La automatización sencilla: eje + accionamiento + software en un solo paquete
La tecnología de movimiento lineal de Rexroth hace que ahora sea más fácil que nunca: Hemos reunido todos los componentes en un solo paquete para que pueda crear movimientos totalmente automatizados con ejes o accionadores individuales más rápidamente. Con solo unos clics podrá unir y configurar un motor, controlador de accionamiento, filtro de red y cables; software incluido de manera opcional. Solo tendrá que adquirir un paquete mediante el número de material facilitado y recibirá su solución casi al instante. Todo de un único proveedor.

Más información

Smart Function Kits - Plug & Produce with the new mechatronic subsystems

Smart Function Kit: Plug&Produce con los nuevos subsistemas mecatrónicos

Los robots lineales electromecánicos, que constan de nuestros mejores componentes de tecnología lineal de su clase y la plataforma de automatización ctrlX AUTOMATION, pueden utilizarse para diversas aplicaciones, como unir, prensar, manipular o dispensar.
Las herramientas electrónicas modernas respaldan la selección de productos. El sistema operativo intuitivo y preinstalado permite una puesta en marcha rápida y una programación gráfica sencilla sin necesidad de conocimientos de programación. Los subsistemas se pueden integrar fácilmente en sistemas de nivel superior mediante interfaces abiertas y se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones a través de terminales de robot compatibles.

Más información

El gráfico muestra un robot lineal multieje electromecánico que consta de ejes lineales, cable, motor, ctrlX Drive y la herramienta de selección LinSelect que se muestra en una tableta.
El gráfico muestra el módulo de compensación de Smart Flex Effector como un accesorio a un robot industrial.

Smart Flex Effector - sensor-based compensation module for robots

Smart Flex Effector: módulo de compensación basado en sensórica para robots

Revolucione su producción y alcance un nivel completamente nuevo de automatización con nuestro Smart Flex Effector. El módulo de compensación basado en sensórica con cinemática independiente en seis grados de libertad proporciona a los robots y a los sistemas lineales cartesianos la sensibilidad de una mano humana, aumentando así la precisión y abriendo nuevas áreas de aplicación en la automatización de fábricas. Los procesos de difícil control pueden automatizarse, optimizarse y controlarse simplemente acondicionando el Smart Flex Effector. Las aplicaciones típicas son los procesos de unión con tolerancias marginales, los ensamblajes complejos o las tareas de manipulación difíciles.

Más información