Argentina

Seleccione su ubicación

Argentina
Robot APAS de Bosch Rexroth en la cadena de montaje con el área de intralogística al fondo

Soluciones listas para el futuro en su fábrica

para una combinación óptima de máxima eficiencia y flexibilidad

ACTIVAR LA PRODUCCIÓN AVANZADA
gracias a sitemas de Montaje y Logística Conectados

Con productos interactivos, conectados en red y colaborativos, las soluciones de tecnología de montaje e intralogística de Bosch Rexroth crean conexiones entre los enfoques establecidos y los nuevos y amplían así el espacio de soluciones para su fábrica del futuro en diversos sectores. Desde la entrada de mercancías hasta la producción y la salida de las mismas, las soluciones de hardware y software, inteligentes y preparadas para el futuro, pueden integrarse sin problemas en el sistema IT.


CONECTADO Y TRANSPARENTE

Las interfaces estandarizadas y el software basado en la web le permiten interconectar sin problemas sus sistemas y estaciones trabajo, lo que le permite acceder fácilmente a sus datos.

Un ejemplo:
Vincule directamente sus sistemas back-end (ERP/MES) con ActiveCockpit para transmitir, por ejemplo, los valores de calidad y valores del costo para crear transparencia en su producción.

EFICIENTE Y FLEXIBLE

Con los conjuntos de soluciones modulares con capacidad IoT, entendemos los requisitos de la fábrica del futuro y le permitimos planificar, diseñar y mejorar continuamente sus procesos individuales de producción e intralogísitca, ya sean manuales o altamente automatizados, de una manera lean, que ahorra recursos, y es segura. Nuestras soluciones le ayudan a conseguir la combinación óptima de máxima eficiencia y flexibilidad.

SENCILLO EN LA PLANIFICACIÓN E INSTALACIÓN

Gracias a la modularidad con la que planteamos nuestras soluciones y sistemas, es sencillo planificar su instalación, configurarlas e integrarlas en su producción. Ya se trate de un sistema de transporte, un marco de perfiles o un sistema de producción manual, nuestras herramientas user-friendly, como MTpro, le permiten crear incluso diseños complejos y disposiciones de sistemas en un abrir y cerrar de ojos. Para la instalación in situ, las adaptaciones de la infraestructura se mantienen en el nivel más bajo posible.

HOLÍSTICO E INTEGRADO

La tecnología de montaje y las soluciones de Intralogística de Bosch Rexroth llevan décadas conectando personas, productos, procesos e información a lo largo del flujo de valor de la producción. Con nuestros exclusivos sistemas modulares para la tecnología de atornillado, las soluciones de flujo de materiales lean, los sistemas de producción manual, la robótica y la intralogística, ofrecemos soluciones de hardware y software inteligentes y preparadas para el futuro que pueden integrarse perfectamente en el sistema IT.
De sistemas autónomos de transporte a asistentes de producción móviles.

Soluciones conectadas para su producción

Descubra nuestras soluciones conectadas a lo largo del flujo de valor dentro de la fábrica. Desde la entrada de mercancías hasta la producción y la salida de mercancías.


Visión general de las soluciones de montaje y logística conectadas que pueden encontrarse en una fábrica
  • El sistema de transporte autónomo ActiveShuttle transporta pequeñas carretillas con contenedores sobre rodillos de rodadura de suelo a una línea de producción

    Intralogísitca en movimiento

    con el sistema de transporte autónomo ActiveShuttle

  • Sistema transfer con motor lineal ActiveMover de Bosch Rexroth en el ámbito de la intralogística

    Tiempos de ciclo más cortos

    con los mejores sistemas de transporte

  • Dos personas frente de ActiveCockpit de Bosch Rexroth

    Mejora continua a lo largo de la cadena de valor

    con la solución de software ActiveCockpit

  • Estaciones de trabajo ergonómicas Bosch Rexroth conatornilladores manuales Ergospin

    Todo el atornillado es seguro

    gracias a los sistemas de atornillado inteligentes de Rexroth

  • El robot colaborativo APAS con el sistema de transporte autónomo ActiveShuttle

    Paletizado a una nueva escala

    con ActiveShuttle y el asistente APAS

El sistema de transporte autónomo ActiveShuttle transporta pequeñas carretillas con contenedores sobre rodillos de rodadura de suelo a una línea de producción
El sistema de transporte autónomo ActiveShuttle transporta pequeñas carretillas con contenedores sobre rodillos de rodadura de suelo a una línea de producción

Intralogísitca en movimiento

con el sistema de transporte autónomo ActiveShuttle

El sistema de transporte autónomo automatiza y optimiza el flujo interno de materiales y productos y garantiza así una gran flexibilidad y eficacia en el transporte interno. El software de control, el AMS, muestra el estado de la flota en directo, asigna las órdenes de transporte a los vehículos disponibles y permite al usuario controlar y configurar los escenarios logísticos.

  • Implementado rápidamente sin adaptar la
  • infraestructura actual de la fábrica
  • Adaptación mediante la actualización automática de los mapas
  • Robusto y diseñado para un funcionamiento mixto continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana
  • Seguro para los materiales, las personas y las máquinas

Más información sobre ActiveShuttle
Sistema transfer con motor lineal ActiveMover de Bosch Rexroth en el ámbito de la intralogística
Sistema transfer con motor lineal ActiveMover de Bosch Rexroth en el ámbito de la intralogística

Tiempos de ciclo más cortos

con los mejores sistemas de transporte

El sistema transfer con motor lineal ActiveMover puede utilizarse allí donde haya que transportar productos con especial rapidez y precisión. Los palets de piezas aceleran con hasta 4 g y logran una dinámica extremadamente alta en diversas aplicaciones.

  • Posicionamiento preciso de los portapiezas sin indexación adicional
  • Tiempos de ciclo más cortos gracias a la alta velocidad y la aceleración
  • Accionamiento potente y diseño sólido para una amplia gama de aplicaciones
  • Flexible gracias a la conexión de controles y a la programación libre de cada portapiezas

Más información sobre ActiveMover
Dos personas frente de ActiveCockpit de Bosch Rexroth
Dos personas frente de ActiveCockpit de Bosch Rexroth

Mejora continua a lo largo de la cadena de valor

con la solución de software ActiveCockpit

Los procesos de producción altamente eficientes requieren una mejora continua. Para una gestión óptima del taller, es importante que los usuarios tengan un acceso rápido a datos completos y exhaustivos. El ActiveCockpit le permite reaccionar rápidamente a las desviaciones en las líneas de producción con un esfuerzo mínimo.

  • Enlace directo con los sistemas back-end(ERP, MES) para ahorrar tiempo, crear transparencia y ayudar a evitar fallos
  • Amplia gama de aplicaciones para mejorar los procesos, aplicaciones web específicas del cliente integrables
  • Discusiones de equipo estructuradas y documentadas
  • Configuración sencilla gracias a las intuitivas aplicaciones web
  • Instalación rápida sin cambios en la infraestructura informática

Más información sobre ActiveCockpit
Estaciones de trabajo ergonómicas Bosch Rexroth conatornilladores manuales Ergospin
Estaciones de trabajo ergonómicas Bosch Rexroth conatornilladores manuales Ergospin

Todo el atornillado es seguro

gracias a los sistemas de atornillado inteligentes de Rexroth

Desde el atornillador inteligente inalámbrico Nexo, el atornillador ergonómico manual ErgoSpin, hasta los versátiles husillos atornilladores e incluso el sistema atornillado totalmente automatizable; Rexroth ofrece una tecnología de atornillado precisa para todas las tareas clave de atornillado en una amplia variedad de industrias: En combinación con el Sistema de Guiado del Operador (OGS) paso a paso, la calidad y la trazabilidad pueden ser altamente optimizadas, al tiempo que se simplifican las tareas de montaje para los usuarios.

  • Una completa guía para el operario disminuye el riesgo de reajustes y retrasos
  • Aumento de la precisión y la calidad de las operaciones sin dejar de ser flexible y reduciendo los esfuerzos de formación
  • Fácil adaptación a la infraestructura de producción existente

Más información sobre Atornillado
El robot colaborativo APAS con el sistema de transporte autónomo ActiveShuttle
El robot colaborativo APAS con el sistema de transporte autónomo ActiveShuttle

Paletizado a una nueva escala

con ActiveShuttle y el asistente APAS

Automatice sus procesos de paletizado y lleve el material adecuado al lugar correcto. El asistente APAS puede recoger las piezas de los SLC paletizados, de las bandejas o directamente de un europalé para colocarlas en los SLC sobre carretillas transportadas por el sistema de transporte autónomo ActiveShuttle. Todo ello sin vallas ni cerramientos de seguridad gracias a la exclusiva tecnología de sensores y a la adaptación inteligente de la velocidad del robot.

  • Agilización de los procesos logísticos e intralogísticos en un funcionamiento ininterrumpido
  • Alta productividad gracias a un HRC seguro y eficiente
  • Robot industrial totalmente adecuado para un alto rendimiento y un entorno de programación familiar
  • Ampliación opcional del alcance mediante el eje de carrera integrado

Más información sobre ActiveShuttle
ActiveShuttle de Rexroth transporta un rodillo especial

Soluciones para su logística interna - Presentación de los asistentes de producción AMR ActiveShuttle y APAS

Solución de taller completamente diseñada para la Fábrica del Futuro: El sistema de transporte autónomo ActiveShuttle transporta las piezas desde el almacén hasta una línea de producción muy flexible con robots APAS. Esta aplicación muestra cómo cerrar la brecha entre la producción y la logística.

Todo sobre ActiveShuttle
5 Robot colaborativo APAS de Bosch Rexroth en línea en una cadena de montaje flexible

Mejore sus líneas de producción con nosotros

Le ayudamos a aprovechar su potencial en montaje e intralogística. Nuestros expertos de Bosch Rexroth estarán encantados de asesorarle.

Localizador de contactos

Historias de éxito

El asistente APAS y el inspector APAS de Bosch Rexroth trabajan automáticamente en una inspección de final de línea

Inspección de final de línea con asistentes de producción

Una combinación de APAS assistant mobile y APAS inspector salvaguardan los requisitos de alta calidad y ambos se integran perfectamente en el entorno de la industria 4.0.

Dos asistentes de producción APAS trabajan mano a mano con un empleado

Los APAS y los humanos van de la mano

Cuatro asistentes APAS móviles brindan soporte y ayudan a los empleados en tareas rutinarias potencialmente peligrosas.

Cadena de montaje totalmente automatizada del grupo Woehner con sistema de motor lineal ActiveMover

Hasta 40 000 piezas por día

20 pallets de piezas se canalizan de forma asíncrona a través de las estaciones de procesamiento de forma altamente dinámica en los tiempos de transporte más cortos posibles.

Aplicación ActiveCockpit para la logística de almacén en Bosch Thermotechnology

Más transparencia en el almacén

Procesar y visualizar los datos de producción de los sistemas existentes y de varias fuentes de datos en tiempo real - Realizado con ActiveCockpit.

Sistema de guiado del operario de Bosch Rexroth para puestos de trabajo móviles

Sistema de guiado para operario

Apoyando a Triumph Motorcycles para que se aleje de los procesos tradicionales de montaje con herramientas neumáticas y llaves dinamométricas.