×

Reductor


Rexroth ofrece un amplio programa de engranajes planetarios para las aplicaciones móviles más diversas.

Los engranajes planetarios se utilizan como engranajes impulsores en mecanismos de tracción por oruga o como engranajes de rueda en accionamientos de cubo, así como a modo de mecanismos de giro para movimientos giratorios y a modo de mecanismos de cabrestante para elevar y bajar cargas.

Los engranajes planetarios disponen de dos, tres o más etapas planetarias. Se pueden entregar junto con numerosas variantes del motor hidráulico de Rexroth.

  • Para el accionamiento de desplazamiento de vehículos de oruga o ruedas
  • Engranaje planetario de dos o tres etapas
  • Se pueden combinar con el amplio programa de motores de Rexroth
  • Compatibilidad perfecta de reductor y motor hidráulico
  • Torque de accionamiento de salida 10000 … 130000 Nm
  • Para el accionamiento de desplazamiento de vehículos de ruedas o oruga
  • Engranaje planetario de tres o cuatro etapas
  • Posibilidad de combinación con motores eléctricos SMG de Bosch y otros
  • Compatibilidad perfecta de reductor y motor eléctrico
  • Torque de accionamiento de salida 15000 … 42000 Nm
  • Para el accionamiento de desplazamiento de vehículos de oruga o ruedas
  • Apto también para otras secuencias de movimiento rotativo, por ejemplo accionamientos de tambor, accionamientos de rodillo de fresado, etc.
  • Engranaje planetario de tres o cuatro etapas
  • Para el montaje de motores variables o de desplazamiento fijo de Rexroth (A2FM/E, A6VM/E)
  • Torque de accionamiento de salida 160000 … 450000 Nm
  • Para bascular la superestructura, por ejemplo en excavadoras, grúas, equipos forestales, grúas de descarga
  • Uso en cualquier lugar donde se requiera un posicionamiento exacto
  • Engranaje planetario de dos o tres etapas
  • Para el montaje de motores variables o de desplazamiento fijo de Rexroth en diseño de inserción compacta
  • Torque de accionamiento de salida 8500 … 30000 Nm
  • Para bascular la superestructura, por ejemplo en excavadoras, grúas, equipos forestales, grúas de descarga
  • Uso en cualquier lugar donde se requiera un posicionamiento exacto
  • Engranaje planetario de dos o tres etapas
  • Para el montaje de motores variables o de desplazamiento fijo de Rexroth en diseño de inserción compacta
  • Torque de accionamiento de salida 4000 … 68300 Nm
  • Para el montaje directo en tambores de cabrestante, por ejemplo en equipos de perforación y grúas
  • Engranaje planetario de dos o tres etapas
  • Fuerza de tracción de cable 45 … 323 kN
  • Torque de accionamiento de salida 7500 … 105000 Nm
  • Para el montaje directo en tambores de cabrestante, por ejemplo en aplicaciones de grúa
  • Engranaje planetario de tres o cuatro etapas
  • Fuerza de tracción de cable 373 … 684 kN
  • Torque de accionamiento de salida 140000 … 325000 Nm


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 21:58:18