×
  • Válvulas para enroscar mecánicas, accionadas por solenoide y proporcionales para agujeros roscados UNF
  • Programa completo de válvulas de frenado en descenso para agujeros roscados SUN
  • Válvulas para enroscar mecánicas y accionadas por solenoide para sustituir en agujeros roscados externos
  • Gran selección de válvulas direccionales de 2/2 vías accionadas por solenoide
  • Válvulas para montaje en bloque compactas y válvulas para enroscar multifuncionales
  • Programa completo de tipos de bloque de conexión
  • Soluciones estándar con agujeros roscados simples o dobles
  • Soluciones compactas específicas para el cliente
  • Bloques de conexión de aluminio y acero
  • Presión máxima de hasta 210 bar (aluminio) o de hasta 350 bar (acero)
  • Amplia gama de soluciones estándar y específicas para el cliente
  • Embridable directamente en el actuador o para montaje en tubería
  • Mando de movimiento fiable, opcionalmente con funciones de ahorro de energía
  • Bloques de conexión de aluminio y acero
  • Presión máxima de hasta 210 bar (aluminio) o de hasta 420 bar (acero)
  • Válvulas direccionales ampliables de 4/3 y 4/2 vías, opcionalmente con regulación Load Sensing (LS) o distribución de caudal independiente de la carga (LUDV)
  • Válvulas de conmutación 3/2 … 14/2
  • Válvulas direccionales especiales
  • Válvulas CETOP 2
  • Gran selección de tamaños nominales
  • Rosca estándar UNF
  • Variantes disponibles con presión nominal elevada o con gran caudal
  • Opcionalmente en versión de acero inoxidable


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-07-08 21:34:48