Argentina

Seleccione su ubicación

Argentina
La imagen muestra una tablet con la pantalla de inicio de sesión en el centro y el icono de una mano. Encima de la tablet hay tres iconos circulares: un ojo, un icono que dice "UX" y un icono con varios deslizadores. En la parte inferior izquierda, un botón rojo con la inscripción "Express Wizard".

Lleve su robótica móvil al siguiente nivel.

Rexroth ROKIT aXessor

Rexroth ROKIT aXessor - Su interfaz gráfica para un potente software y un hardware

El ROKIT aXessor de Bosch Rexroth es una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva que permite el acceso centralizado a todos los componentes del ROKIT. Las soluciones de software y hardware de alto rendimiento así cómo la completa tecnología pueden controlarse e integrarse facilmente gracias a la interfaz clara y sencilla del ROKIT aXessor. No se necesitan conocimientos especializados para utilizar el ROKIT aXessor, lo que aumenta la eficacia de integración, configuración y funcionamiento.

Óptima transparencia de sus componentes ROKIT

Visualice toda su flota y mantenga el control del sistema con la ayuda del ROKIT aXessor. La interfaz gráfica de usuario le permite gestionar fácilmente sus vehículos de guiado automático (AGV), robots móviles autónomos (AMR) o carretillas manuales, agrupando los procesos y los pasos de trabajo.

El funcionamiento centrado en el usuario marca la diferencia

El ROKIT aXessor le ofrece un tipo de interfaz de usuario industrial completamente nuevo, ya que ha sido desarrollado desde la perspectiva del usuario. El moderno enfoque de gamificación, combinado con el conocimiento de Bosch Rexroth y los comentarios de los usuarios de ROKIT aXessor, le garantiza una fácil introducción a todos los productos ROKIT y su uso.

La imagen muestra la vista principal del kit de robótica ROKIT de Bosch Rexroth. El rótulo "ROKIT aXessor", el botón "SOFTWARE" y el icono del ROKIT aXessor están seleccionados.

Sus beneficios

La imagen muestra un símbolo rectangular con un ojo en el centro rodeado de seis puntos conectados al ojo por líneas.

TRANSPARENCIA - ESTÉ AL TANTO DE LAS COSAS

  • Acceso centralizado a los componentes de ROKIT
  • Seguimiento de la flota: administración y visualización
  • Puesta en marcha y funcionamiento eficientes
  • Información específica a través de notificaciones
  • Trazabilidad y visión general del sistema

La imagen muestra un icono con una mano que toca el contorno de un avatar de usuario con su dedo índice.

CENTRADO EN EL USUARIO -CONCEPTO DE CONTROL SIMPLIFICADO

  • Un concepto de control para todos los componentes de ROKIT
  • Funcionamiento claro y con asistente wizard
  • Compatible con varios sistemas operativos (Linux/Windows)
  • Personalizable (modo claro/oscuro; multilingüe)
  • Gamificación: uso intuitivo, inspirador e interactivo
  • Fácil de usar: no se necesitan conocimientos especializados

Explore las características* del ROKIT aXessor de Rexroth

* dependen de los componentes ROKIT seleccionados

Características ROKIT aXessor

Inicio rápido - mapeo exprés: La forma más fácil y rápida de mapear el entorno y poner en marcha la localización (basada en SLAM - localización y mapeo simultáneos).

Gestor de flota: Permite una gestión y un manejo fácil e intuitivo de la flota de localizadores ROKIT.

Grabación visual: Ayuda a poner en marcha casos de uso complejos mediante el mapeo en vivo.

Sincronización de referencia: Alineación del mapa del ROKIT Locator con un sistema de coordenadas existente.

Gestión centralizada de mapas: Permite un manejo eficiente de todos los mapas de la de flota con ROKIT Locator .

Visualización en directo: Visualización de toda la flota con ROKIT Locator.

Sincornización manual del mapa: Ajuste el mapa con desplazamientos y rotaciones.

Enmascaramiento: Oculta los contornos del vehículo en los datos de los sensores.

Ampliación del mapa: Permite a los usuarios ampliar los mapas existentes, así como sustituir zonas de los mapas.

Centro de eventos: Acceso rápido y organizado a todas las notificaciones de los componentes del ROKIT.

Varias opciones de inicio de sesión: Permite al usuario conectarse de forma flexible y según su situación.

Seguridad: Comunicación segura de última generación con certificados.

Licencia: Emite una nueva licencia a los componentes de ROKIT y proporciona una visión general de todos los dispositivos con licencia y su estado.

Asistencia: Asistencia rápida y sencilla con informes generados automáticamente.

One Pager

Obtenga una primera visión general del ROKIT aXessor

Descargar PDF

Notas de prensa

Obtenga una visión general de los lanzamientos de ROKIT aXessor

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial hay un punto con el texto "V 1.0" al lado. A la derecha hay otro punto con el texto "V 1.1"
  • Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial hay un punto con el texto "V 1.0" al lado.

    Rexroth ROKIT aXessor

    Versión 1.0

  • Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial hay un punto con el texto "V 1.0" al lado.

    Rexroth ROKIT aXessor

    Versión 1.1

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial hay un punto con el texto "V 1.0" al lado.
Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial hay un punto con el texto "V 1.0" al lado.

Rexroth ROKIT aXessor

Versión 1.0

El ROKIT aXessor proporciona

  • un centro de control fácil de usar,
  • varias posibilidades de acceso y tipos de conexión entre los que elegir,
  • un inicio rápido con mapeoexprés,
  • una configuración fácil y rápida, operación e interacción con los Clientes y el Servidor del ROKIT Locator, así como
  • una administración eficiente y una mejor visualización en vivo de su flota de localizadores ROKIT.

Basado en motores de juego, el ROKIT aXessor se centra en la experiencia del cliente mediante el uso de elementos de gamificación y optimiza el manejo de casos de uso complejos.

La versión está disponible para Windows y Linux.

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial hay un punto con el texto "V 1.0" al lado.
Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial hay un punto con el texto "V 1.0" al lado.

Rexroth ROKIT aXessor

Versión 1.1

  • Configuración y visualización de hasta dos escáneres láser

Noticias de ROKIT aXessor

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Conozca las últimas noticias sobre nuestros componentes ROKIT de Rexroth

Las imágenes muestran a dos hombres conversando. Uno lleva camisa blanca y pantalones grises, el otro un traje oscuro, camisa blanca y corbata. En el fondo se ve una planta de producción.

¿Le interesa?

Quedamos a su entera disposición para responder a sus preguntas sobre Rexroth ROKIT, así como sobre los componentes individuales de ROKIT.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.