Argentina

Seleccione su ubicación

Argentina
La imagen muestra un marcador blanco estilizado con un gancho en la punta y un agujero en la cabeza. En horizontal, se pueden ver varios modelos de vehículos guiados automáticos y carretillas manuales. En el agujero del marcador hay una carretilla elevadora.

Lleve su robótica móvil al siguiente nivel.

Rexroth ROKIT Locator

Rexroth ROKIT Locator - Su software de localización láser fácil de usar

El ROKIT Locator de Bosch Rexroth es un componente de software que determina de forma fiable la posición y la orientación de una amplia gama de tipos de vehículos, como las carretillas elevadoras manuales, en una variedad de entornos cambiantes. Esto es posible gracias a un algoritmo de alto rendimiento que detecta y cartografía automáticamente el entorno natural mediante un sensor láser en el vehículo. De este modo, Bosch Rexroth proporciona una tecnología clave y permite servicios basados en la posición, como la sustitución del escáner y la navegación en el almacén, para operaciones logísticas con carretillas industriales con la máxima flexibilidad y eficiencia.

Flexibilidad para todas las situaciones

Optimice su logística y benefíciese de la fácil integración del ROKIT Locator en una amplia gama de tipos de vehículos, así como en numerosos sectores y áreas de aplicación. Gracias al enfoque modular, el software de localización es independiente del hardware y no requiere ninguna medida estructural.

Máxima eficacia

Gracias a la rápida y sencilla configuración y al funcionamiento fiable del software de localización y cartografía, no tendrá que preocuparse por determinar la posición de sus carretillas manuales. Incluso después de un reinicio del vehículo, por ejemplo debido a un cambio de turno, el ROKIT Locator encuentra automáticamente la posición actual en poco tiempo. Además, las adaptaciones flexibles a entornos cambiantes, como en los almacenes en bloque, permiten la actualización automática de los mapas de toda la flota.

Rexroth ROKIT Locator en acción - Caso de uso "Carretillas manuales"

Sus beneficios

Cuatro cuadrados en un gran rectángulo, uno de los cuales tiene un hueco flexible entre sí y los otros cuadrados.

FLEXIBLE - UNO PARA TODOS

  • Adecuado para una amplia gama de tipos de vehículos, industrias y áreas de aplicación
  • Disponible como solución solo de software o como Rexroth ROKIT Locator.Box: listo para usar en un ordenador industrial extremadamente compacto
  • Admite numerosas marcas, tipos de escáneres láser y ordenadores industriales
  • Posicionamiento láser flexible
  • Transición paso a paso durante el uso en directo

La imagen muestra un reloj blanco en conexión con una flecha azul que lleva hacia arriba.

EFICIENTE - IMPULSE SU LOGÍSTICA

  • Cartografía exprés
  • No se necesitan adaptaciones de la infraestructura ni conocimientos técnicos expertos
  • Rexroth ROKIT aXessorInterfaz gráfica de usuario inspiradora para un acceso centralizado y una administración eficaz de la flota
  • Localización inicial sin conocimientos previos
  • No es necesario el mantenimiento de la infraestructura
  • Software de cartografía en directo: actualización automática de mapas

Explore las características del ROKIT Locator de Rexroth

Características ROKIT Locator

Cartografía exprés - Cartografía guiada en directo: Mapea el entorno en unos pocos clics sin necesidad de adaptaciones de la infraestructura o conocimientos especializados (basado en SLAM - localización y mapeo simultáneos).

Enmascaramiento: Oculta los contornos del vehículo en los datos de los sensores.

Sincornización manual del mapa: Ajuste el mapa con desplazamientos y rotaciones.

Sincronización de referencia: Sincronice el mapa del ROKIT Locator con un sistema de coordenadas existente.

Localización inicial: Localización automática tras un cambio de posición.

Localización robusta y fiable: Funciona sin problemas en entornos industriales dinámicos, independientemente de las vibraciones y las rampas.

Fusión de odometría de las ruedas: El posicionamiento incluye información de escaneos láser y movimientos estimados del vehículo basados en las rotaciones de las ruedas.

Actualización del mapa: Detecta automáticamente los cambios en el entorno, actualiza continuamente el mapa de ROKIT Locator y lo comparte con toda la flota de ROKIT Locator.

Ampliación del mapa: Permite a los usuarios ampliar los mapas existentes de ROKIT Locator y sustituir las zonas del mapa.

Láser doble: Admite hasta dos láseres.

Feature Friday: artículos sobre conocimientos técnicos el primer viernes de cada mes

Marca de ubicación y cuadros de texto etiquetados como "Feature Friday" en una cuadrícula

Feature Friday

Introducción y casos de uso

El primer viernes de cada mes, le presentaremos en detalle alguna de las características de nuestros localizadores ROKIT. Empecemos con un breve vídeo de presentación.

Enlace a Youtube
Marca de ubicación y cuadros de texto etiquetados como "Feature Friday" en una cuadrícula

Artículo del mes

Mapeo

No es necesario adaptar la infraestructura ni poseer conocimientos específicos: mapee su entorno con un solo clic. El Feature Friday de hoy le muestra la facilidad con la que nuestro ROKIT Locator detecta y mapea entornos naturales.

Enlace a YouTube
Marca de ubicación y cuadros de texto etiquetados como "Feature Friday" en una cuadrícula

Artículo del mes

Localización inicial

Nuestro ROKIT Locator es capaz de ubicarse automáticamente tras un cambio de posición. Más información en el Feature Friday de hoy.

Enlace a YouTube
Marca de ubicación y cuadros de texto etiquetados como "Feature Friday" en una cuadrícula

Artículo del mes

Localización sólida y fiable

Nuestro ROKIT Locator también funciona, por ejemplo, ante vibraciones, rampas o entornos dinámicos e industriales.

Enlace a YouTube
Marca de ubicación y cuadros de texto etiquetados como "Feature Friday" en una cuadrícula

Artículo del mes

Actualización automática de mapas

El ROKIT Locator detecta automáticamente los cambios en el entorno, actualiza continuamente el mapa y lo comparte con toda la flota.

Enlace a YouTube
Marca de ubicación y cuadros de texto etiquetados como "Feature Friday" en una cuadrícula

Artículo del mes

Rexroth ROKIT aXessor

Mapeo, gestión y visión general de toda la flota con un solo clic, así como elementos de gamificación para facilitar el manejo de casos complejos: compruebe usted mismo lo que puede hacer nuestra interfaz gráfica de usuario.

Enlace a YouTube
Marca de ubicación y cuadros de texto etiquetados como "Feature Friday" en una cuadrícula

Artículo del mes

Software vs. hardware

El ROKIT Locator está disponible como solución con solo el software o como ROKIT Locator.Box, listo para usar en un ordenador industrial extremadamente compacto.

Enlace a YouTube
Marca de ubicación y cuadros de texto etiquetados como "Feature Friday" en una cuadrícula

Artículo del mes

Sincronización de referencia

¿Necesita localizar sus robots móviles en sistema de coordenadas existente? No hay problema: el mapa de ROKIT Locator puede alinearse fácilmente con su sistema de coordenadas existente.

Enlace a YouTube

Rexroth ROKIT Locator.Box -
Localización inmediata

Ahora puede elegir entre la solución de software ROKIT Locator o el ROKIT Locator.Box, listo para usar en un ordenador industrial compacto.

Símbolo luminoso con un marcador blanco estilizado como el que se utiliza para marcar la ubicación, con un gancho en la punta y un agujero en la cabeza.

ROKIT Locator: Solo con software

El ROKIT Locator es la solución de software que puede implantarse en diferentes hardware industriales.

Símbolo luminoso con un marcador blanco estilizado como el que se utiliza para marcar la ubicación, con un gancho en la punta y un agujero en la cabeza. Debajo hay una caja abierta.

ROKIT Locator.Box: Software + Hardware

El ROKIT Locator.Box está diseñado para una cómoda y práctica integración de nuestro software de localización láser, ROKIT Locator, en sus robots móviles. Proporciona

  • el software instalado y con licencia ROKIT Locator,
  • un sistema operativo totalmente compatible, así como
  • un ordenador de alto rendimiento adaptado a la industria, muy compacto y robusto (Pokini F2).

One Pager

Obtenga una primera visión general del ROKIT Locator

Descargar PDF

Notas de prensa - Rexroth ROKIT Locator

Obtenga una visión general de los lanzamientos de ROKIT Locator

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay cinco puntos conectados por una línea luminosa, uno de los cuales lleva el texto "V 1.0", el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "V1.4".
  • Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.0

  • Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.1

  • Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.2

  • Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.3

  • Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.4

Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".
Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.0

  • Primera versión de nuestro galardonado software de localización láser. Viene con una fácil integración, un excelente proceso de mapeo y una localización muy fiable.

Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".
Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.1

  • Con nuestra nueva función Sincronización de referencia, ahora puede transformar el mapa de ROKIT Locator con respecto a un sistema (de coordenadas) determinado y localizarse fácilmente dentro de la aplicación que desee (por ejemplo, un sistema de gestión de almacenes).
  • Hemos mejorado nuestro producto en muchos aspectos: desde una mayor seguridad y más escáneres láser compatibles hasta opciones de licencia adicionales (por ejemplo, dongles).

Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".
Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.2

  • Nueva función: fusión de la odometría de las ruedas externas para una mayor solidez en zonas dinámicas y para manejar grandes zonas vacías
  • Nueva función: proporcionar la matriz de covarianza completa de la incertidumbre de localización para facilitar la interpretación o la fusión en aplicaciones posteriores
  • Mejora de la precisión de la característica Alineación de referencia

Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".
Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.3

  • Nueva función Ampliación del mapa: Utilice nuestro algoritmo de mapeo guiado gráficamente para ampliar los mapas existentes, sin necesidad de conocimientos especializados ni de interrumpir las operaciones. Ya sea un nuevo pasillo, una nueva sala o una nueva zona exterior, no hay límites.
  • Obtenga el Dongle CmStick/C Basic necesario junto con el ROKIT Locator en un solo pedido de Bosch Rexroth o a través de la venta directa de WIBU Systems AG.

Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".
Sobre un fondo oscuro con una retícula axial hay cinco puntos conectados por una línea brillante, uno con el texto "V 1.0" al lado, el siguiente "V 1.1", luego "V 1.2", después "V1.3" y el último "próximamente".

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.4

  • Nueva función de láser doble: Permite el uso de dos escáneres láser para mejorar la robustez del sistema en casos de uso difíciles
  • Localización mejorada para vehículos pequeños en entornos estrechos y muy repetitivos

Notas de prensa - Rexroth ROKIT Locator.Box

Obtenga una visión general de los lanzamientos de ROKIT Locator.Box

Notas de prensa - Rexroth ROKIT Locator.Box
  • Rexroth ROKIT Locator.Box

    Versión 1.0 - incluye Rexroth ROKIT Locator 1.3

Rexroth ROKIT Locator.Box

Versión 1.0 - incluye Rexroth ROKIT Locator 1.3

  • Proporciona el software ROKIT Locator instalado y con licencia, un sistema operativo totalmente compatible, así como un ordenador de alto rendimiento (Pokini F2) adaptado a la industria, muy compacto y robusto, preparado para usarse en su robot móvil.
  • Refrigeración pasiva y uso de un disco SSD, alto rendimiento para hacer funcionar el ROKIT Locator en entornos muy grandes.
  • Perfectamente adaptado para evaluar el ROKIT Locator en su entorno industrial con muy poco esfuerzo presencial.

Noticias del ROKIT Locator

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Conozca las últimas noticias sobre nuestros componentes ROKIT de Rexroth

Podcast "Call the Expert" - Episodio 2

Podcast "Call the Expert" - Episodio 2

Nuestros expertos hablan del mercado chino de la intralogística y la robótica, así como del ROKIT Locator

PREMIO IFOY para nuestro ROKIT Locator

PREMIO IFOY para nuestro ROKIT Locator

Software de localización láser premiado en la categoría "Software para intralogística"

Los cuadros de título Call the Expert y Podcast aparecen en una cuadrícula junto con un símbolo de teléfono.

Podcast "Call the Expert" - Episodio 1

Nuestros expertos charlan sobre el ROKIT Locator y responden a sus preguntas

Jörg Heckel (Director de Proyectos de Robótica de intralogísticaen Bosch Rexroth) y Christopher Parlitz (Jefe de Desarrollo de Robótica de intralogística en grow platform GmbH) hablan del Locator

Webcast sobre robótica - Episodio 1

Nuestros expertos hablan del ROKIT Locator

Joerg Heckel (Director de proyectos de Robótica de Intralogísitca de Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Vicepresidente senior del área de Productos de Bosch Rexroth) y Jackson Zhang (Vicepresidente de Geek+ Europe) firman un acuerdo de cooperación en torno al software de localización Locator

Bosch Rexroth y Geek+ se unen en torno a la robótica

El desarrollador mundial de soluciones innovadoras de robótica logística se asocia con el software de localización de Bosch Rexroth

Las imágenes muestran a dos hombres conversando. Uno lleva camisa blanca y pantalones grises, el otro un traje oscuro, camisa blanca y corbata. En el fondo se ve una planta de producción.

¿Le interesa?

Quedamos a su entera disposición para responder a sus preguntas sobre Rexroth ROKIT, así como sobre los componentes individuales de ROKIT.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.