Seleccione su ubicación
Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenEntrenamientos
ResumenSeleccione su ubicación
El motor ROKIT de Bosch Rexroth es un módulo de accionamiento de ruedas completo, altamente integrado y listo para usar en robots móviles (unidad de accionamiento AGV), como por ejemplo vehículos de accionamiento diferencial para cargas útiles de hasta una tonelada. El módulo, compuesto por rueda, engranaje planetario, freno de seguridad y de estacionamiento, motor, codificador de seguridad y controlador de movimiento, reduce considerablemente la carga de trabajo en los procesos de adquisición, así como en el desarrollo, la producción y el mantenimiento, garantizando así un funcionamiento eficaz y un enfoque en las características que le diferenciarán de los demás.
Los componentes individuales de alta calidad están coordinados entre sí y se han probado en muchas áreas de aplicación. La seguridad funcional integrada está garantizada.
El motor ROKIT está adaptado al perfil de rendimiento de los vehículos guiados automatizados (AGV) y de los robots móviles autónomos (AMR), y cuenta con la calidad y la tecnología probadas de Bosch Rexroth. Todos los componentes ofrecen una solidez óptima para sus robots móviles.