Argentina

Seleccione su ubicación

Argentina
Una línea blanca que comienza con una flecha blanca con contorno rojo, y un marcador blanco en la parte superior en primer plano y que termina con una bandera blanca en el fondo de la imagen. Sobre la línea hay tres círculos con tres símbolos diferentes.

Lleve su robótica móvil al siguiente nivel.

Rexroth ROKIT Navigator

Navegador Rexroth ROKIT - Su software avanzado de planificación del movimiento

El ROKIT Navigator de Bosch Rexroth es un software de navegación para la planificación eficiente del movimiento de robots móviles, por lo que es una extensión natural del ROKIT Locator. El software modular y fácil de integrar controla de forma fiable y transparente el movimiento de sus mercancías del punto A al punto B. También garantiza una conducción suave y elegante y responde a los obstáculos. Al igual que el ROKIT Locator, el ROKIT Navigator es compatible con una amplia gama de robots móviles, como los vehículos guiados automatizados (AGV) y los robots móviles autónomos (AMR), y ofrece de serie interfaces para otros componentes.

Aumente su productividad

La navegación de robots móviles llevada a la perfección: de alta precisión, determinística y fiable Una sencilla fase de integración dirigida permite al software de planificación del movimiento simplificar el esfuerzo de parametrización para diferentes tipos de vehículos.

Compatible con una amplia gama de aplicaciones de software y hardware

Integre el ROKIT Navigator en los estándares existentes, sin necesidad de adaptadores o interfaces adicionales. El componente es compatible con los sistemas de gestión de flotas con interfaz VDA 5050 y tiene en cuenta sus actuales requisitos de seguridad en las instalaciones.

La imagen muestra la vista principal del kit de robótica ROKIT de Bosch Rexroth. La superposición "ROKIT Navigator", el botón "SOFTWARE" y el icono ROKIT Navigator están seleccionados.

Sus beneficios

Un rectángulo con un gráfico de barras cuyas barras aumentan de izquierda a derecha.

PRODUCTIVO - PLANIFICA TU PRÓXIMO MOVIMIENTO

  • Fiabilidad en entrega y manipulación de mercancías
  • Evita obstáculos y navega en espacios reducidos
  • Conducción transparente
  • Algoritmo eficiente

Un rectángulo con piezas de puzle que encajan.

COMPATIBLE - FÁCIL DE INTEGRAR

  • Integración rápida y sencilla, sin necesidad de conocimientos especializados
  • Respeto de las condiciones generales de seguridad
  • Rápida adaptación a diferentes cinemáticas
  • Compatible con el VDA 5050
  • Las interfaces abiertas

Explore las características del Rexroth ROKIT Navigator

Características ROKIT Navigator

Evita obstáculos: Tiene en cuenta los objetos en el perímetro de conducción y los evita dentro del área de evasión permitida.

Cumplimiento de los requisitos de seguridad externos: Interacción fluida entre la planificación del movimiento del vehículo y el control de seguridad.

Cumplimiento de las restricciones de aceleración: La planificación del movimiento tiene en cuenta el cumplimiento de la máxima aceleración longitudinal y lateral.

Consideración del contorno del vehículo y de la carga: Evita la colisión del vehículo o la carga con obstáculos.

Compatible con VDA 5050: Asistencia a la aplicación de la especificación VDA 5050 entre el vehículo y la gestión de la flota.

Consideración de las restricciones de orientación: Permite, según el tipo de accionamiento, secuencias de movimiento independientes de la orientación del vehículo.

Reconocimiento de la zona: Cumplimiento de condiciones específicas en zonas definidas (por ejemplo, límite de velocidad, zona de conducción exclusiva).

Navegación en espacios reducidos: Manipulación segura del vehículo en espacios limitados.

Soporte de diferentes tipos de accionamiento: Por ejemplo, Ackermann, accionamientos diferenciales, accionamientos omnidireccionales.

Rápida integración y puesta en marcha: Calibración offline de los parámetros del sistema con ayuda de la herramienta.

One Pager

Obtenga una primera visión general del ROKIT Navigator

Descargar PDF

Noticias de ROKIT Navigator

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Conozca las últimas noticias sobre nuestros componentes ROKIT de Rexroth

Las imágenes muestran a dos hombres conversando. Uno lleva camisa blanca y pantalones grises, el otro un traje oscuro, camisa blanca y corbata. En el fondo se ve una planta de producción.

¿Le interesa?

Quedamos a su entera disposición para responder a sus preguntas sobre Rexroth ROKIT, así como sobre los componentes individuales de ROKIT.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.