×

Controles integrados

XM42


  • CPU: Intel Core i, Dual Core, 6.ª generación, 2,3 GHz
  • On Board: Maestro Sercos (MLC, MTX) or EtherCat I/O (ILC)
  • On Board Option: Ethernet múltiple (PROFINET, EtherNet/IP)
  • Ethernet Gigabit, dispositivo y host USB, ranura para tarjeta SD, LED de diagnóstico
  • Posibilidades de expansión modular con módulos I/O y de extensión
  • Mayor alcance de potencia y funciones basado en la más novedosa tecnología de chip
  • Diseño robusto con rango de temperatura ampliable
  • Integración de E/S sencilla y flexible
  • Posibilidad de ampliación con módulos de extensión (comunicación, seguridad)
  • Tipo de protección IP20
Características
Descripción del producto
Datos técnicos
Componentes
Sistemas
Dimensiones
Descargas
Certificación
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-07-20 12:05:35