×

Controles integrados

YM


  • Diseño compacto para necesidades de espacio reducido
  • Tamaño compacto
  • Control de movimiento integrado
  • Módulos de accionamiento, interfaz de E/S
  • Soluciones escalables gracias al diseño modular

El control integrado YM se basa en una plataforma de control escalable con variantes de carcasa, así como módulos de control y de accionamiento. El control multiaxial modular reúne todo el hardware de control y de accionamiento en una carcasa muy compacta.

En una máquina, las conexiones y el cableado son factores que, con frecuencia, están asociados a gastos significativos y ocultos. Los cables de todos los componentes de la máquina (motores, transmisores, sensores, relés, interruptores) se conectan normalmente al control mediante regletas de bornes del distribuidor. La mayoría de los sistemas de control requieren tanto de módulos de accionamiento externos como de unidades de E/S. Con YM se suprime una parte del cableado sensible, lo que reduce los gastos, ahorra espacio y asegura la máxima disponibilidad de la máquina.

  • El módulo de control es el núcleo del sistema Motion Control. Además, es la plataforma para el software de automatización, que se puede cargar en el control.
  • NY4110/NY4112: sin sistema operativo de a bordo, asistencia limitada para software de usuario de a bordo
  • NY4114: potente procesador Dual Core con 1 GB de flash y 1 GB de RAM, sistema operativo Linux

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-02-07 12:05:59