×

ctrlX HMI

Accesorios


  • Accesorios para PC de panel, PC de caja y pantallas multitáctiles DR/DE 

Aparte de los Panel PC ctrlX IPC, los Box PC y las pantallas multitáctiles de alta calidad, Bosch Rexroth ofrece también una gran variedad de accesorios hechos a medida para estos productos.

 

  • Fuente de alimentación externa de 24 V para la gama de productos ctrlX AUTOMATION
  • Tensión de entrada de 100-120 o 200-240 V CA
  • Tensión de salida de 24 V CC
  • Potencia de salida de hasta 240 W
  • Corriente de salida hasta 10 A
  • Suministro de alimentación ininterrumpida para PC de caja PR y PC de panel VR
  • Tensión de salida de 24 V CC
  • Potencia de salida de 72 W
  • Tiempo de puenteado de 5 minutos
  • CDI+ Splitter para el funcionamiento de dos pantallas DR/DE en un PC de caja PR
  • Vídeo en el modo clon
  • Conmutación de autorizaciones de manejo de la multitáctil
  • Distancia máxima de 100 m entre PC de caja – CDI+ Splitter – pantalla

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-11-17 13:51:51