×

ctrlX HMI

PC de panel


  • Manejo multitáctil con gestos
  • 16:9, formatos de pantalla de 10" a 21"
  • Montaje horizontal y vertical
  • Sistema operativo Windows 10
  • Opciones de adaptación mediante ranuras de ampliación

Los PC de panel de la serie VR de la gama ctrlX HMI combinan las propiedades de los Box PC (PR) y de las pantallas multitáctil (DR) alejadas. El variado tamaño del formato de la pantalla, el elevado rendimiento, así como la variedad de opciones de ampliación e interfaces estándar, incluida la comunicación por Ethernet en tiempo real, convierten a los PC de panel (VR) en la plataforma de solución ideal para todas las aplicaciones basadas en HMI. El chip TPM 2.0 integrado proporciona la seguridad necesaria en el entorno IoT. Así, los aparatos resistentes son idóneos para la Industria 4.0.

  • Visualizador 16:9: 10", 12", 15", 21"
  • CPU: Intel ATOM E3940
  • RAM: 8 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 IoT Enterprise
  • Ranuras de ampliación: 1 Mini PCIe
  • Visualizador 16:9: 15", 21"
  • CPU: Intel Core i3/i5/i7
  • RAM: 8-16 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 IoT Enterprise
  • Ranuras de ampliación: 2 Mini PCIe, 1 Half Size PCIe


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-11-16 08:05:23