×

ctrlX I/O


  • Compacto: 50 % menos de espacio necesario en el armario de distribución
  • Topologías flexibles e ilimitadas
  • EtherCAT hasta en el borne
  • Puesta en marcha rápida y sencilla
  • Conector de periféricos extraíble

ctrlX I/O ofrece nuevas posibilidades de conectividad e interconexión. La gama de E/S sirve, por un lado, para la integración horizontal y vertical y, por otro lado, representa una ampliación funcional de la plataforma de control ctrlX CORE. De este modo el usuario tiene a su disposición grandes ampliaciones de comunicación y rendimiento, así como módulos de E/S orientados a las tecnologías de futuro como 5G, TSN e IA.

La configuración es compacta, modular y sólida, de este modo se generan grandes ahorros en el perfil DIN: se requieren hasta un 50 % de espacio menos en el armario de distribución. El montaje y el cableado se realizan sin herramientas. La solución flexible y potente destaca, por ejemplo, por su transparencia en el ecosistema de EtherCAT, las topologías flexibles de la máquina y los diversos estándares de comunicación. La configuración y el diagnóstico basados en web, Plug & Run y las funciones de supervisión integradas alzan la ingeniería a un nuevo nivel ctrlX I/O está diseñado perfectamente para ctrlX CORE. El mapeo en ctrlX Data Layer permite el fácil acceso a E/S por medio de todas las aplicaciones. Los niveles de campo y gestión también se enlazan fácilmente sin PLC.

  • 4, 8, 16 canales
  • 24 V CC, conforme a EN 61131-2, tipos 1 y 3
  • Conexión de los sensores a 1, 2 y 4 hilos
  • 3 ms de tiempo de filtrado
  • 4, 8, 16 canales
  • 24 V CC/0,5 A o 2,0 A por cada canal
  • Salidas resistentes a cortocircuito
  • Conexión de los actuadores con conexión a 1, 2 o 4 hilos
  • 2 u 4 canales
  • Rangos de salida de corriente y tensión
  • Termopares y sensores de resistencia
  • Representación del valor de medición 16 bit
  • Conexión de los sensores a 2 hilos
  • 4 canales
  • Rangos de corriente y tensión
  • Protección contra sobrecarga y cortocircuito
  • Conexión de actuadores en técnica de conexión de 2 cables
  • Diagnóstico de canales
  • Alimentación/realimentación de UP y UL
  • Segmentación de áreas
  • Distribución de potencial de 24 V y GND


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-06-02 14:06:19