×

ctrlX IOT


  • Capacidad máxima de producción y seguridad de futuro gracias a las actualizaciones sin repercusiones durante el proceso de producción
  • Almacenamiento local de datos de la máquina para el mantenimiento
  • Estándares de seguridad de TI totalmente integrados para el control de acceso y el mantenimiento remoto
  • Integración perfecta en el Nexeed Industrial Application System de Bosch

Industria 4.0, el internet industrial de las cosas (IoT) o la fábrica del futuro: para los usuarios industriales los máximos potenciales de productividad se encuentran en la interconexión. Por ello, ctrlX IOT siempre forma parte de ctrlX AUTOMATION. Mediante la completa integración de las soluciones de IoT en el hardware, los usuarios consiguen opciones ilimitadas y comienzan directamente por la implementación.

La configuración se realiza mediante diálogos de configuración guiados de manera rápida e intuitiva, sin programación. Incluso los usuarios finales pueden configurar o modificar rápidamente las conexiones de datos con un solo clic del ratón. Con más de 30 opciones de conexión directa y estándares de comunicación, ctrlX IoT ofrece la mayor flexibilidad para conectar distintos aparatos e incluirlos perfectamente en sistemas ya existentes o venideros.

Un firewall y un acceso VPN controlan continuamente todos los accesos para proteger la disponibilidad de la máquina. Los estándares de seguridad de TI de conformidad con IEC 62443 procuran una mayor protección contra virus y troyanos. A su vez, la solución permite una transmisión codificada de datos y servicios remotos seguros.

 

  • Node-RED Runtime
  • Interfaz gráfica de usuario intuitiva
  • Paneles fáciles de crear
  • Admite diversos protocolos
  • Gran comunidad GitHub
  • Tecnología de última generación Nftables
  • Se admiten IPv4, IPv6, Inet
  • Se admite Destination-/Source-NAT
  • Compleja administración de reglas
  • Reglas de red no limitadas
  • Se admiten IPSec y OpenVPN
  • Chip TPM para la administración de claves
  • Administración de configuración de VPN
  • Administración de conexión VPN
  • Distintos paquetes de licencia


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-07-28 08:06:25