×

ctrlX PLC


  • Capacidad de rendimiento escalable desde el sistema Single Task integrado en el accionamiento hasta el control integrado con uso de Multi Core
  • Interacción única con aplicaciones de lenguaje de alto nivel mediante ctrlX Data Layer
  • ctrlX I/O como sistema de E/S local o descentralizado
  • Nuevas opciones para el servicio mediante la administración a través de ctrlX Device Portal con los máximos estándares de seguridad

ctrlX PLC ofrece una solución de control de PLC escalable y reúne las ventajas de la clásica automatización por PLC con los requisitos de comunicación y funcionamiento del internet de las cosas, una combinación perfecta para la fábrica del futuro. Incorporado en la plataforma de automatización ctrlX AUTOMATION, basada en el avanzado sistema operativo incorporado Linux Ubuntu Core con ampliación en tiempo real, mediante las aplicaciones se pueden complementar sin repercusiones cualquiera de las ampliaciones de funcionamiento. ctrlX PLC se puede personalizar a la tarea correspondiente. Aquí se pueden utilizar tanto aplicaciones de la ctrlX App Store como aplicaciones propias. Aquí la seguridad es siempre una prioridad, comenzando con la creación de ctrlX AUTOMATION mediante el enfoque de Security by Design hasta las propias aplicaciones de seguridad para firewall y VPN, que también se pueden complementar, certificada según IEC 62443.

Ya en la variante inicial hay disponible más memoria de programas y datos de conservación que en la mayoría de las soluciones equiparables. Los módulos de función prefabricados, las plantillas de programa y la generación automática de códigos por medio de la interfaz REST incrementan la efectividad y eficiencia en el sistema de ingeniería. ctrlX Data Layer pone a disposición del usuario los datos seleccionados de manera centralizada, de modo que es posible una integración perfecta con otras aplicaciones. Mediante los estándares establecidos, como OPC UA o MQTT, se puede intercambiar datos con otros sistemas. Para la activación de servoaccionamientos, E/S y otros aparatos de campo ctrlX AUTOMATION utiliza preferentemente EtherCAT por su rendimiento acreditado y su fiabilidad. La interconexión con otros controles es posible mediante OPC UA, PROFINET y Ethernet/IP. En la interconexión mediante OPC UA, Bosch Rexroth implementa rápidamente las definiciones en la Field Level Communication Initiative de la OPC Foundation y ofrece así al usuario una seguridad de futuro. De este modo, ctrlX PLC se incorpora a los diferentes entornos de automatización. Mediante el ctrlX Device Portal se pueden administrar además de manera centralizada los sistemas ctrlX PLC.

 

  • Selección libre del lenguaje de programación: programación en tiempo real en IEC 61131 y programación de alto nivel
  • Rentable: posibilidad de escalar según el alcance de la aplicación desde Single Task hasta Multi-Core
  • Programación eficiente del control: uso de plantillas de programa mediante una cómoda herramienta de ingeniería
  • Capacidad de personalización: se pueden integrar las aplicaciones propias y de terceros, así como los AddOns de CoDeSys seleccionados
  • Nueva libertad gracias a ctrlX Data Layer: acceso a variables de lectura y escritura mediante REST, OPC


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-07-27 10:07:13