×

ctrlX SAFETY


  • Escalable: desde solución integrada en el accionamiento hasta control de seguridad completo
  • Estructura compacta: tanto en el armario de distribución como en la máquina
  • Bibliotecas y bloques de funciones con certificación
  • Estándares abiertos y conectividad mediante protocolos de comunicación y de seguridad habituales en el mercado
  • Disponibilidad a largo plazo y mantenimiento sencillo

ctrlX SAFETY es la solución de seguridad más compacta y con mayor capacidad de reacción de su clase. Se trata de un control de seguridad compacto que puede utilizarse de forma escalable y en función de las necesidades de cada cliente: desde la solución SafeMotion integrada en el accionamiento ctrlX DRIVEplus hasta el completo control de seguridad ctrlX SAFETY. Además de su gran flexibilidad de uso, destaca también por su elevada seguridad (máximo nivel de seguridad con cat. 4, PLe según EN ISO 13849-1 y SIL3 según EN 62061) y su eficiente ingeniería gracias a la programación gráfica del PLC de seguridad

Gracias a los tiempos de reacción reducidos, ctrlX SAFETY se puede integrar en máquinas con un espacio de montaje mínimo. La tecnología de seguridad con certificación integrada garantiza una prueba de aceptación eficiente de la máquina. Gracias a su compatibilidad con los protocolos de bus de campo seguros más habituales, ctrlX SAFETY puede integrarse en prácticamente cualquier ecosistema. Permite crear conceptos de seguridad modulares con comunicación transversal segura. El sistema puede integrarse en una topología de automatización existente.

 

 

  • Solución de seguridad integrada en el accionamiento, amplias funciones de seguridad hasta SIL3
  • Tiempo de reacción < 10 ms mediante E/S locales seguras y ctrlX SAFETYlink
  • Estándares abiertos y conectividad: fácil integración en distintos ecosistemas
  • Gran variedad de funciones de seguridad y métodos de selección
  • Disponibilidad a largo plazo y diagnóstico sencillo
  • Diseño compacto: tanto en el armario de distribución como en la máquina
  • Maestro y esclavo FSoE, hasta 32 esclavos FSoE por maestro
  • Estándares abiertos y conectividad
  • Flexibilidad gracias a sus variadas interfaces
  • Ingeniería eficiente


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-01-12 12:06:14