×

Módulos de entrada analógicos


  • Para registrar señales analógicas
  • Rangos de medición de tensión y corriente
  • 2, 4 u 8 canales
  • Representación del valor de medición 16 bit
  • Conexión de los sensores a 2, 3 y 6 hilos
  • Borne en entrada analógica Inline
  • 2 entradas: 0...20 mA, 4...20 mA, ±20 mA; 0...10 V, ±10 V
  • Conexión de 2 hilos
  • Completo con accesorios (clavija de conexión y campo de rotulación)
  • Borne en entrada analógica Inline
  • 2 entradas: 0...20 mA, 4...20 mA, ±20 mA; 0...10 V, ±10 V
  • Frecuencia de corte de 3 dB con 230 Hz
  • Conexión de 2 hilos
  • Completo con accesorios (clavija de conexión y campo de rotulación)
  • Borne en entrada analógica Inline con canales de entrada diferenciales
  • 4 entradas: 0...20 mA, 4...20 mA, ±20 mA; 0...5 V, ±5 V, 0...10 V, ±10 V
  • Conexión de 2, 3, 4 hilos
  • Completo con accesorios (clavija de conexión y campo de rotulación)
  • Tipo de protección IP20
  • Borne en entrada analógica Inline con canales de entrada diferenciales
  • 4 entradas: 0...10 V, ±10 V
  • Conexión de 2 hilos
  • Completo con accesorios (clavija de conexión y campo de rotulación)
  • Borne en entrada analógica Inline con canales de entrada diferenciales
  • 4 entradas: 0...20 mA, 4...20 mA
  • Conexión de 2 hilos
  • Completo con accesorios (clavija de conexión y campo de rotulación)
  • Borne en entrada analógica Inline
  • 8 entradas: 0...20 mA, 4...20 mA, 0...40 mA, ±20 mA; ±40 mA
  • Conexión de 2, 3 hilos
  • Completo con accesorios (clavija de conexión y campo de rotulación)
  • Borne en entrada analógica Inline
  • 8 entradas: 0...20 mA, 4...20 mA, ±20 mA (más 0...40 mA, ±40 mA); 0...10 V, ±10 V (más 0...5 V, ±5 V, 0...25 V, ±25 V, 0...50 V)
  • Conexión de 2 hilos
  • Completo con accesorios (clavija de conexión y campo de rotulación)
  • Borne de entrada de extensómetros analógicos Inline
  • 2 entradas rápidas
  • Conexión de 4, 6 hilos
  • Completo con accesorios (clavija de conexión y campo de rotulación)


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-06-14 14:40:18