×

Módulos de entrada analógicos


  • Para registrar señales analógicas
  • Rangos de medición de tensión y corriente
  • 4 u 8 canales
  • Representación del valor de medición 16 bit
  • Conexión de los sensores a 2 hilos
  • 8 entradas de señal diferenciales analógicas
  • Rangos de medición de tensión y corriente
  • Filtros de entrada conectables
  • Representación del valor de medición 16 bit
  • Placa electrónica de características del aparato
  • 4 canales de introducción bipolares y analógicos para conectar señales de corriente
  • Rangos de corriente: 0...20 mA, 4...20 mA, ±20 mA
  • Filtros de entrada conectables
  • Representación del valor de medición 16 bit
  • Placa electrónica de características del aparato
  • 4 canales de introducción bipolares y analógicos para conectar señales de tensión
  • Rangos de tensión: 0...10 V, ±10 V, 0...5 V, ±5 V
  • Filtros de entrada conectables
  • Representación del valor de medición 16 bit
  • Placa electrónica de características del aparato
  • 2 canales de entradas diferenciales analógicas
  • 2 salidas analógicas
  • Conexión de los sensores a 2 hilos
  • Conexión de los actuadores con conexión a 2 hilo
  • Rangos de corriente: 0...20 mA, 4...20 mA, ±20 mA
  • 2 entradas de alta precisión para DMS
  • Rangos de medición ajustados en fábrica con valores nominales característicos
  • Entrada manual del valor característico
  • Actualización de datos de proceso programables en niveles entre 200 μs y 100 ms
  • Ajustable en el proceso por compensación de trayecto


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-07-28 10:14:30