×

ctrlX DRIVE

Servomotores síncronos


  • Completo catálogo de motores para todo tipo de movimiento rotatorio y lineal
  • Versiones resistentes con dinámica elevada para una producción rentable
  • Tecnología de conexión de un solo cable para una instalación sencilla y rápida
  • Diferentes opciones en función de la aplicación, como tipos de refrigeración, sistemas de transmisión, frenos de retención, etc.
  • Versiones con certificación de protección contra explosiones según ATEX

 

Los servomotores de Bosch Rexroth son el componente ideal de la gama ctrlX DRIVE. En dimensiones compactas combinan dinámica y precisión máximas en los valores de posición, velocidad de rotación y par de giro.

El amplio catálogo de servomotores ctrlX DRIVE convence por su extraordinario rendimiento y por una variedad única de formas constructivas, versiones y potencias. En combinación con reguladores inteligentes resuelve a la perfección tareas en la automatización moderna de fábricas de forma muy dinámica, precisa y fiable.

Los servomotores síncronos compactos cumplen todos los requisitos tanto de las aplicaciones estándar como de aquellas aplicaciones de máximo nivel. La innovadora tecnología de conexión de un solo cable de los servomotores síncronos simplifica la instalación. Sus sistemas de transmisión extremadamente precisos y su extraordinaria calidad de concentricidad garantizan una calidad de mecanizado elevada y constante. Servomotores con certificación ATEX para zonas con peligro de explosión y accionamientos directos completan el catálogo de motores.

 

 

  • Serie escalada con precisión que dispone de 7 tamaños constructivos y hasta 6 longitudes
  • Par de giro máximo desde 3,7 hasta 692 Nm
  • Par de giro continuo desde 0,8 hasta 345 Nm
  • Conexión de un solo cable hasta MS2N07: ahorra espacio y reduce el peso, los gastos y el tiempo
  • Configuración flexible: tipos de refrigeración, transmisores hasta SIL3 PL d, freno de retención, opciones de árbol y mucho más
  • Serie escalada con precisión que dispone de 6 tamaños constructivos y hasta 3 longitudes
  • Par de giro máximo desde 4 hasta 266 Nm
  • Par de giro continuo desde 0,7 hasta 64 Nm
  • Conexión de un solo cable hasta MS2E07: ahorra espacio y reduce el peso, los gastos y el tiempo
  • Con certificación ATEX en grupo de aparatos II y categoría de aparatos 3D (polvo)/3G (gas)
  • Serie constructiva con 3 tamaños y 2 longitudes constructivas
  • Pares de torsión máximos de 3,75 N m...22,6 N m
  • Pares de torsión continuos de 0,73 N m...7,15 N m
  • Conexión de un solo cable hasta MS2S05: ahorra espacio y reduce el peso, los gastos y el tiempo
  • Transmisor nuevo de 18 bits y ± 360 ": combinación perfecta junto con ctrlX DRIVE
  • Productividad máxima mediante accionamientos directos lineales o rotativos
  • Elevada dinámica con excelente calidad de regulación
  • Simplificación del diseño de la máquina, menos componentes y menor desgaste para una mayor disponibilidad
  • Motores lineales con fuerzas máximas desde 36 hasta 21 500 N
  • Motores de par con par de giro máximo desde 15 hasta 13 800 Nm


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-11-10 08:06:19