×

Engranaje planetario servo para exigencias máximas

GTM


  • Elevada precisión de posición gracias a un tallado de engranajes extremadamente preciso
  • Funcionamiento continuo con pérdida mínima de potencia
  • Marcha sin apenas ruido gracias a la forma optimizada del tallado de engranajes
  • Carcasa resistente a las inclemencias herméticamente cerrada
  • Elevada seguridad de sobrecarga gracias a la transmisión de fuerza positiva

Otras opciones

Los engranajes planetarios de gran precisión de la serie GTM se desarrollaron para el montaje directo en servomotores y se caracterizan por una densidad de potencia especialmente alta y un juego torsional mínimo. El elevado nivel de eficiencia hace que este engranaje resulte idóneo para el funcionamiento continuo S1 y, por lo tanto, para usar, por ejemplo, en rotativas. Combinado con los dinámicos servomotores podrá alcanzar velocidades y aceleraciones máximas y una precisión de posicionamiento óptima. Los accionamientos de uno o dos niveles están disponibles opcionalmente con árbol liso o ranura de chaveta y, si lo quiere, también con un juego torsional mínimo.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-02-07 14:06:52