×

Motores lineales síncronos


  • Motores lineales síncronos autorrefrigerados ML3 con núcleo de hierro para fuerzas de avance hasta 4500 N
  • Motores lineales síncronos refrigerados por agua MLF con núcleo de hierro para fuerzas de avance hasta 21 500 N
  • Motores lineales síncronos sin hierro MCL hasta 1400 m/min de velocidad máxima
  • Fuerzas máximas 120…4500 N
  • Velocidad nominal VN 95...650 m/min
  • Construcción compacta con elevada densidad de fuerza
  • Fuerzas de avance elevadas
  • Reducida fuerza de enclavamiento y ondulación de fuerzas
  • Fuerza máxima FMáx. 1150…21 500 N
  • Velocidad nominal VN 150 ... 500 m/min
  • Envolvente de acero inoxidable completo de las piezas secundarias en IP65
  • Irradiación de calor mínima en la aplicación por la refrigeración por agua
  • Incremento de las fuerzas de avance debido a la conexión en serie o en paralelo
  • Fuerza máxima FMáx. 72…3320 N
  • Velocidad máx. con F máx. VF máx. 0…340 m/min
  • Calidad de paralelismo excelente, sin fuerzas de enclavamiento
  • Poco peso intrínseco, elevada aceleración y dinámica
  • Integración sencilla mediante diversos niveles de fijación


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-02-07 14:06:53