×

Motores lineales síncronos con núcleo de hierro

ML3


  • Fuerzas máximas 120…4500 N
  • Velocidad nominal VN 95...650 m/min
  • Construcción compacta con elevada densidad de fuerza
  • Fuerzas de avance elevadas
  • Reducida fuerza de enclavamiento y ondulación de fuerzas

Otras opciones

Los motores lineales con núcleo de hierro autorrefrigerados de la serie ML3 ofrecen elevadas potencias en el menor de los espacios. Los motores lineales síncronos de la serie ML3 son la alternativa de accionamiento directo más productiva a los clásicos accionamientos de husillos de bolas. Al tener menos piezas de desgaste, una mayor rigidez mecánica y una mayor precisión de colocación y dinámica, consiguen un claro incremento de la productividad en la automatización de fábricas. Su diseño electromecánico apenas ocupa espacio y permite que estos motores se puedan montar incluso en condiciones de montaje limitadas. Gracias a su gran capacidad de paralelismo, los motores logran con su fuerza de enclavamiento mínima y la baja ondulación de dichas fuerzas la mejor calidad durante la producción. El diseño como motores autorrefrigerados permite eliminar el dispositivo de refrigeración de la máquina y, a su vez, simplifica el montaje de los motores.

Un motor lineal ML3 está compuesto por un elemento primario MLP3 (bobina) y uno o varios elementos secundarios ML3S (placas magnéticas). Los tres tamaños diferentes y los elementos secundarios disponibles en varias longitudes cubren un amplio abanico de aplicaciones.

 


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-06-16 16:46:34