×

Servomotores asíncronos: refrigeración por agua

MAF


  • Potencia asignada PN 19,63 … 120,01 kW
  • Revoluciones máximas nmáx. 3750...11 000 r.p.m.
  • Transmisores Singleturn, Multiturn, absoluto e incremental
  • Tipo de protección IP65
  • Refrigeración por líquidos con acoplamiento rápido

Los motores refrigerados por líquido de la serie MAF están especialmente pensados para aplicaciones en las que se exigen pares de torsión máximos en un espacio mínimo. Al mismo tiempo el sistema de refrigeración integrado consigue el desacoplamiento térmico del motor y la máquina, lo que aporta máxima precisión en el mecanizado. Los acoplamientos rápidos empleados con un fusible de salida integrado facilitan las labores de mantenimiento. Los motores MAF se adaptan a la perfección al uso que quiera darles gracias a las opciones como el freno de retención, diversos sistemas de transmisores y los niveles de amplitud de oscilaciones y las versiones de árboles.

  • Potencia asignada PN 19,63 kW
  • Velocidad de giro máxima nMáx. 11000 min⁻¹
  • Transmisores Singleturn, Multiturn e incremental
  • Tipo de protección IP65
  • Refrigeración por líquidos con acoplamiento rápido
  • Potencia asignada PN 49,74 kW
  • Velocidad de giro máxima nMáx. 10000 min⁻¹
  • Transmisores Singleturn, Multiturn e incremental
  • Tipo de protección IP65
  • Refrigeración por líquidos con acoplamiento rápido
  • Potencia asignada PN 59,7 kW
  • Velocidad de giro máxima nMáx. 8000 min⁻¹
  • Transmisores Singleturn, Multiturn e incremental
  • Tipo de protección IP65
  • Refrigeración por líquidos con acoplamiento rápido
  • Potencia asignada PN 83,8 kW
  • Velocidad de giro máxima nMáx. 6000 min⁻¹
  • Transmisores Singleturn, Multiturn e incremental
  • Tipo de protección IP65
  • Refrigeración por líquidos con acoplamiento rápido
  • Potencia asignada PN 120,01 kW
  • Velocidad de giro máxima nMáx. 3750 min⁻¹
  • Transmisores Singleturn, Multiturn e incremental
  • Tipo de protección IP65
  • Refrigeración por líquidos con acoplamiento rápido


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-02-07 14:05:43