×

Servomotores síncronos: para accionamientos compactos IndraDrive Cs

MSM


  • Par de torsión máximo MMáx. 0,95...7,1 N m
  • Revoluciones máximas nMáx. 4500...5000 r.p.m.
  • Transmisor absoluto multivuelta
  • Elevada dinámica
  • Elevada densidad de potencia

Los motores MSM sin mantenimiento están disponibles en cinco tamaños constructivos hasta una potencia continua mecánica de 750 vatios. La elevada densidad de potencia con una estrecha longitud constructiva y la reducida dimensión de las bridas facilitan su uso en los más diversos casos de aplicación. Los motores con el grado de protección IP54 están equipados con un transmisor absoluto y se pueden elegir con o sin freno de retención. Estos están pensados para usarse en aparatos de regulación Cs IndraDrive con 3 CA 230 V de conexión de red.

  • Par de torsión máximo MMáx. 0,95 Nm
  • Velocidad de giro máxima nMáx. 5000 min⁻¹
  • Transmisor absoluto multivuelta
  • Eje liso o ranura de chaveta
  • Conexión de cable con conector redondo M17
  • Par de torsión máximo MMáx. 3,8 Nm
  • Velocidad de giro máxima nMáx. 5000 min⁻¹
  • Transmisor absoluto multivuelta
  • Elevada dinámica
  • Elevada densidad de potencia
  • Par de torsión máximo MMáx. 7,1 Nm
  • Velocidad de giro máxima nMáx. 4500 min⁻¹
  • Transmisor absoluto multivuelta
  • Elevada dinámica
  • Elevada densidad de potencia


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-02-07 14:05:42