×

Fuente de alimentación externa de 24 V

VAP01


  • Fuente de alimentación externa de 24 V para equipos VEP, VPP, VPB y VDP
  • Tensión de entrada de 100-120 o 200-240 V CA
  • Tensión de salida de 24 V CC
  • Potencia de salida hasta 288 W
  • Corriente de salida hasta 12 A
Datos técnicos
Dimensiones
Descargas
Productos adecuados
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-07-16 08:05:51