×

ctrlX HMI


  • Gama de productos escalable con diagonales de pantalla de 7" - 24" para aplicaciones de HMI móviles y fijas
  • Diseño orientado a los usuarios con la innovadora pantalla multitáctil para un manejabilidad óptima
  • Integración de tabletas de consumidor de 10" como solución de HMI inicial móvil
  • Ingeniería universal basada en web para todas las soluciones de HMI
  • HTML5 para representaciones escalables de alta calidad e independientes del hardware

La información correcta en el momento correcto: ctrlX HMI permite a los fabricantes de máquinas implementar la máxima libertad, la experiencia de los usuarios y las guías de usuario intuitivas.

La gama abarca terminales móviles y aparatos fijos como, por ejemplo, paneles web, aparatos móviles de manejo manual, PC de panel y pantallas con hasta una diagonal de pantalla de 24". El cristal frontal antirreflectante con endurecimiento químico hace que las pantallas y los paneles de control sean aptos para su uso en la dura rutina diaria de la producción. El diseño orientado a los usuarios con la innovadora pantalla multitáctil de 16:9 proporciona un manejabilidad óptima.

ctrlX HMI ofrece como solución inicial un aparato móvil de manejo manual que permite el uso de diferentes tabletas de consumidor de 10" en el entorno industrial. Además, los paneles web ofrecen una solución rentable para aplicaciones sencillas. Con ayuda de las más diversas aplicaciones de HMI se pueden llevar a cabo los requisitos más variados en cuanto a visualización. En algunas aplicaciones, la configuración de la HMI no requiere conocimientos de programación (Drag & Drop: arrastrar y soltar). Para aplicaciones de tecnología avanzada nuestros PC de panel y las pantallas fijas en distintas clases de protección ofrecen junto con nuestra gama de IPC ofrecen la solución óptima. Además de la escalabilidad, esta gama impresiona por su moderno diseño unificado y el software de ingeniería universal y basado en web.

Al utilizar HTML5 se pueden crear visualizaciones de alta calidad, que adaptan automáticamente a distintos tamaños de pantalla. De manera complementaria se pueden utilizar herramientas de terceros proveedores que se comunican mediante interfaces estándar, como OPC UA.

ctrlX HMI abarca de forma fiable todas las aplicaciones, desde los controles de procesos más simples hasta las simulaciones dinámicas exigentes. Gracias a la simplicidad y transparencia del sistema, la solución de HMI se puede adaptar de la mejor manera a las necesidades del usuario y, de este modo, es apta para todas las aplicaciones de manera universal.

 

 

  • Formato de pantalla de 16:9 escalable de hasta 24"
  • Para el montaje del armario de distribución y el brazo de soporte
  • Operación mediante teclas, táctil y multitáctil con gestos
  • Interfaz de larga distancia para distancias de hasta 100 m
  • Diseño apto para la industria y montaje sencillo
  • Manejo multitáctil con gestos
  • 16:9, formatos de pantalla de 10" a 21"
  • Montaje horizontal y vertical
  • Sistema operativo Windows 10
  • Opciones de adaptación mediante ranuras de ampliación

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-10-19 14:51:47