×

Panel-PC

VR, VPP


  • Combinación de PC de caja y visualizador independiente
  • Forma constructiva compacta
  • Formato del visualizador escalable
  • Operación mediante teclas, táctil y multitáctil con gestos
  • Construcción robusta

La serie de productos de PC de panel combina las propiedades del PC de caja y los visualizadores y terminales independientes para una solución de PC compacta. El variado escalado del formato del visualizador, así como la variedad de opciones de ampliación e interfaces estándar, convierten al PC del panel en la plataforma de solución ideal para todas las aplicaciones basadas en HMI.

  • Manejo multitáctil con gestos
  • 16:9, formatos de pantalla de 10 a 21"
  • Montaje horizontal y vertical
  • Sistema operativo Windows 10
  • Opciones de adaptación mediante ranuras de ampliación


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-06-15 08:07:09