×

PC de caja

PR, VPB


  • PC industriales para montaje de armario de conexiones
  • Forma constructiva compacta
  • Optimizado para armario de conexiones
  • Construcción robusta

La serie de productos del PC de caja está concebida para el montaje en el armario de conexiones. Mediante las diferentes interfaces, los PC de caja se conectan a uno o varios visualizadores o terminales separados físicamente. Para diferentes requisitos industriales, los PC de caja están disponibles en diferentes variantes en relación al hardware, rendimiento de cálculo, capacidad de memoria, interfaces, tarjetas enchufables, etc.

  • Diseño compacto
  • Diseño optimizado para armario de conexiones sin ventilador y, parcialmente, sin medios giratorios
  • Amplio catálogo de interfaces para vídeo, memoria, interconexión
  • Opciones de adaptación mediante ranuras de ampliación
  • Diseño compacto
  • Diseño optimizado para armario de conexiones, parcialmente, sin medios giratorios
  • Amplio catálogo de interfaces para vídeo, memoria, interconexión
  • Opciones de adaptación mediante ranuras de ampliación
  • Sistema operativo Windows 7, 10


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-06-15 08:08:21