×

PC de caja

PR


  • Diseño compacto
  • Diseño optimizado para armario de conexiones sin ventilador y, parcialmente, sin medios giratorios
  • Amplio catálogo de interfaces para vídeo, memoria, interconexión
  • Opciones de adaptación mediante ranuras de ampliación

Los PC de caja compactos de la serie PR están disponibles en diferentes variantes de carcasas. Para conectar el visualizador multitáctil DR separado físicamente, se pueden utilizarse diferentes interfaces. El uso de la última generación de procesos, con una reducida potencia perdida, permite un diseño sin ventiladores. El elevado rendimiento, así como la variedad de opciones de ampliación e interfaces estándar, incluida la comunicación por Ethernet en tiempo real, convierten al PC de caja PR en la plataforma de solución ideal para todas las aplicaciones basadas en HMI. El TPM 2.0 Chip integrado proporciona la seguridad necesaria en el torno del Internet de las cosas, por lo que los resistentes equipos son adecuados para Industria 4.0.

  • CPU: Intel ATOM E3815
  • RAM: 4 GB
  • Sistema operativo: Linux Ubuntu Core
  • Ranuras de ampliación: 1 módulo de interfaz mPCIe o memoria de masa mSATA
  • Memoria de masa: 32 GB eMMC On Board
  • CPU: Intel ATOM E3940
  • RAM: 8 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 IoT Enterprise
  • Ranuras de ampliación: 1 Mini PCIe
  • Memoria de masa: 1 SSD/HDD
  • CPU: Intel Core i3/i5/i7
  • RAM: 8-16 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 IoT Enterprise
  • Ranuras de ampliación: 2 Mini PCIe, 1 Half Size Mini PCIe
  • Memoria de masa: 2 SSD/HDD
  • CPU: Intel Core i3/i5/i7
  • RAM: 8-16 GB
  • Sistema operativo: Windows 10 IoT Enterprise
  • Ranuras de ampliación: 2 Mini PCIe, 1 Half Size Mini PCIe
  • Memoria de masa: 2 SSD/HDD
  • Diseño compacto
  • Diseño optimizado para armario de conexiones sin ventilador y, parcialmente, sin medios giratorios
  • Amplio catálogo de interfaces para vídeo, memoria, interconexión
  • Opciones de adaptación mediante ranuras de ampliación


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-09-07 08:09:16