×

Teclados

VAK


  • Teclado de entrada con ratón integrado
  • Teclado de lámina con bloque numérico independiente
  • Tipo de protección IP65

Con los teclados industriales compactos, mejora el concepto individual de manejo y visualización de su máquina. Dichos componentes adicionales se ajustan con precisión a nuestros equipos Vxx y garantizan un servicio seguro con su modelo industrial.

  • Teclado de entrada con ratón integrado
  • Ancho de 407 mm, adecuado para equipos de 15"
  • Adecuado para equipos de las series VDP40, VPP40 y VEP50
  • Tipo de protección IP65
  • Teclado de entrada con ratón integrado
  • Teclado de lámina con bloque numérico independiente
  • Tipo de protección IP65
  • Teclado de lámina con bloque numérico independiente
  • Ancho de 350 mm o 407 mm, adecuado para equipos de 12" y 15"
  • Adecuado para equipos de las series VDP16/40, VPP16/40 y VEP40/50
  • Tipo de protección IP65
  • Teclado de entrada con ratón integrado
  • Teclado de lámina con bloque numérico independiente
  • Tipo de protección IP65


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-06-15 08:07:05