×

Teclados de lámina

VAK11/41


  • Teclado de lámina con bloque numérico independiente
  • Ancho de 350 mm o 407 mm, adecuado para equipos de 12" y 15"
  • Adecuado para equipos de las series VDP16/40, VPP16/40 y VEP40/50
  • Tipo de protección IP65
  • Teclado de entrada con ratón integrado
  • Teclado de lámina con bloque numérico independiente
  • Tipo de protección IP65
Descripción del producto
Datos técnicos
Dimensiones
Descargas
Certificación
Datos para el pedido
Addresses

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-06-15 08:13:34