×

Visualizador

DR, VDP


  • Forma constructiva compacta
  • Formato del visualizador escalable
  • Operación mediante teclas, táctil y multitáctil con gestos
  • Construcción robusta

La serie de productos del visualizador está concebida para el montaje o el montaje de brazo de soporte. La conexión al PC se realiza mediante interfaces estándar. El variado escalado del formato del visualizador, así como las diferentes posiciones de montaje, convierten al visualizador en la plataforma de solución ideal para todas las aplicaciones basadas en HMI.

  • Manejo multitáctil con gestos
  • Formato de visualizador 16:9 12 … 21"
  • Montaje horizontal y vertical
  • Resistente mediante el cristal frontal antirreflectante con endurecimiento químico
  • Interconexión de hasta cuatro visualizadores en línea
  • Operación táctil y mediante teclas
  • Formato de visualizador 4:3 y 16:9 12 … 21"
  • Montaje horizontal y vertical
  • Estructura robusta y compacta
  • Visualizadores para el montaje y terminales para el montaje de brazo de soporte disponibles


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2021-06-15 08:08:20